Защитное реле PNOZsigma

Реле аварийного останова - максимальная функциональность при минимальных габаритах

В защитных реле PNOZsigma сочетается многолетний опыт с самыми современными технологиями обеспечения безопасности. С реле аварийного останова вы получите максимальную безопасность и экономичность с минимальными усилиями.

Благодаря очень узкому корпусу и многофункциональности каждого устройства реле аварийного останова обладает максимальными функциональными возможностями при минимальных размерах. Внедряйте технологии обеспечения безопасности быстрее, удобнее и эффективнее, экономя при этом место.

Виды применения и характеристики реле аварийного останова

Особенности реле аварийного останова

Помимо безопасного контроля аварийного останова, защитных ограждений, световых завес, двуручных пультов управления и времени, реле также могут применяться для контроля скорости или безопасного торможения. Предлагается множество устройств для применения на высотах до 5000 метров. Используйте PNOZsigma и для решения ваших задач!

  1. Быстрая установка: благодаря съемным пружинным клеммам
  2. На 20% меньше трудоемкость подключения - расширение контактов через соединители
  3. Простая настройка: назначение и расположение клемм одинаковы для всех версий устройств: поэтому соединения и устройства всегда можно быстро назначить во время настройки, установки и диагностики
  4. Максимальная гибкость: выбор режимов работы и функций таймера
  5. Оперативная диагностика - с помощью 6 светодиодов, никаких внешних измерительных приборов
  6. Быстрый монтаж с помощью пружинных зажимов, инструменты не требуются
  7. Защита от манипуляций - органы настройки оснащены запирающимися крышками

Варианты применения защитных реле PNOZsigma

Защитное реле PNOZsigma для аварийного останова, защитных ограждений, световых завес

Для функций контроля аварийного останова, защитных ограждений или световых завес используется одно защитное реле PNOZsigma на каждую защитную функцию. Ниже приводится обзор вариантов применения и особенности отдельных устройств.

Тип PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
E-STOP
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Защитное ограждение
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Световая завеса    
  •  
  •  
  •  
Уровень эффективности защиты (PL) c e e e e
Уровень полноты безопасности (SIL) CL 2 3 3 3 3
Выходные контакты (защитные) 2 3 2 3 3
Ширина в мм 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Специальные разрешения - - - - Контроль горелок/
управление горелками EN 50156-1

Перейти в Интернет-магазин

Защитные реле PNOZsigma для контроля состояния двуручных пультов управления

Защитные реле PNOZ s6 и PNOZ s6.1 из серии PNOZsigma могут использоваться для контроля безопасного состояния двуручных кнопочных пультов. Оба устройства отвечают требованиям стандарта EN 574 к контролю безопасного состояния двуручных кнопочных пультов.

  • PNOZ s6: Контроль безопасного состояния двуручных кнопочных пультов, Тип IIIC Обеспечиваемая реле защита соответствует уровню PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и уровню SIL CL 3 по стандарту IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Контроль состояния двуручного пульта управления, Тип IIIC Обеспечиваемая реле защита соответствует уровню PL по стандарту EN ISO 13849-1 и уровню SIL CL 1 по стандарту IEC 62061

Перейти в Интернет-магазин

Защитные реле PNOZsigma для контроля времени

Защитные реле PNOZs5 и PNOZs9 могут использоваться как таймеры для контроля аварийного останова, защитного ограждения или световой завесы. Реле-таймер PNOZs5 является базовым блоком и оснащен функцией отключения питания с задержкой. Защитное реле PNOZs9 может использоваться для задержки отключения/включения или как импульсное реле-таймер. Оно также может использоваться вместе с базовым блоком или как модуль расширения для увеличения числа контактов замедленного или мгновенного действия.

  • PNOZs5: 1/2-канальное подключение, отключение питания с задержкой, отвечает требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-канальное подключение, отключение/включение питания с задержкой, импульсный режим, может использоваться в качестве базового блока или как модуль расширения

Перейти в Интернет-магазин

Защитное реле PNOZsigma - Модуль расширения

Модули расширения в серии PNOZsigma используются для увеличения числа доступных контактов. Они используются как устройства для расширения для увеличения количества контактов для функций безопасности в базовом блоке.

Тип Уровень эффективности защиты (PL) Уровень полноты безопасности (SIL) CL Выходные контакты (защитные) Полупроводниковые контакты (защитные) Ширина в мм
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Перейти в Интернет-магазин

Наш ассортимент: PNOZsigma

Контроль двуручного управления

Защитные реле семейства PNOZsigma гарантируют контроль безопасности двуручных пультов управления. Доступны две версии: Тип IIIC и Тип IIIA в соответствии с EN 574.

Мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, световых завес

Защитные реле PNOZsigma позволяют контролировать аварийный останов, защитные ограждения или световые завесы. Одно защитное реле PNOZ выполняет одну функцию безопасности.

Модули расширения

Модули расширения линейки PNOZsigma используются для увеличения числа доступных контактов. Они используются как модули расширения для защитных контактов на базовом блоке. Все основные блоки представляют собой защитные реле или защитные системы управления с контролем контура обратной связи.

Принадлежности

Принадлежности для защитных реле PNOZsigma, такие как клеммы, соединительные клеммы и коннекторы.

Контроль времени

Защитное реле PNOZ s5 может обесточивать с задержкой и может быть использовано как таймер. Защитное реле PNOZ s9 может использоваться в качестве импульсного таймера или модуля расширения.

Реле контроля безопасной скорости PNOZ s30

Устройство контроля скорости для безопасного контроля полного останова, скорости, положения и диапазона скоростей. Контроль направления вращения в соответствии с EN ISO 13849-1 до уровня защиты PL e и EN IEC 62061 до SIL CL 3.

Защитное реле PNOZ s50 – Безопасное управление торможением

Защитное реле PNOZs50 подходит для управления безопасным торможением и мониторинга стопорного и безопасного тормоза.

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60

Реле контроля напряжения используется для безопасного контроля обесточенных 1 или 3-фазных источников питания с нейтральным проводником.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения