Реле электронного контроля PMDsrange

Контроль над любой ситуацией

Сделайте выбор в пользу реле электронного контроля компании Pilz! Для нужд контроля напряжения, чередования фаз, электротока, изоляции, активной мощности, температуры, простоя, напряжения отказа найдется нужное устройство, выполняющее требуемую задачу по контролю. Надежный электронный контроль и управление машинным оборудованием и системами всегда являются первоочередной задачей.

Преимущества использования реле контроля PMDsrange

  • Параметры можно задавать сразу на устройстве, сокращая время, необходимое для ввода в эксплуатацию
  • Экономия пространства в шкафу управления: Ширина всего 22,5 мм
  • Быстрая диагностика по светодиодному дисплею состояния

Характеристики, выгодные для пользователей

  • Размеры (В х Ш х Г): 87 x 22,5 x 122 мм
  • Выбираемые диапазоны измерений
  • Имеется во всех диапазонах рабочего напряжения

Эксплуатация – зависит только от выполненных настроек: Реле контроля PMDsrange можно выставлять на необходимый диапазон и режим работыс помощью отвертки. Защелкивание на стандартной рейке без применения инструментов гарантирует быстрый и простой монтаж.

Экономия пространства в шкафу управления: Компактный корпус реле контроля в компактном исполнении обладает установленной шириной 22,5 мм. Вместе с его высокой производительностью и функциональной плотностью реле занимает только минимальное пространство в шкафу управления.

Контакты – прочность на протяжении всего срока эксплуатации: Контакты на всех реле контроля рассчитаны на напряжение в амперах от 100 мА до 5 А. Некоторые устройства контроля оснащаются реле со специальными контактами, позволяя им безопасно коммутировать малые токи непосредственно до 1 мА.

Клеммы: Клеммы нашего производства рассчитаны на поперечные сечения кабелей от 0,25 до макс. 4 мм. На одну клемму допускается крепить до 2 кабелей (макс. 1,5 мм на кабель).

Светодиодные дисплеи: Все реле контроля оснащаются двумя светодиодными индикаторами высокого свечения: один индикатор зеленого цвета для отображения рабочего напряжения и один индикатор красного цвета для отображения отказа/состояния.

Реле электронного контроля на практике

«Бутылочный завод» с контролем напряжения

Устройства контроля напряжения используются, к примеру, для контроля подачи напряжения на бутылочных заводах. Реле контроля обеспечивает безопасный останов установки контролируемым образом. Оно также защищает от неуправляемого повторного пуска.

Вальцы с функцией контроля чередования фаз

Устройства контроля чередования фаз используются для текущего контроля смены фаз. Это сокращает количество опасных ситуаций как для человека, так и для машины. Для использования, к примеру, на вальцах, на которых направление вращения было задано неверно.

 

Для больниц, с контролем изоляции

Использование контроля изоляции в больницах. При использовании в публичных заведениях, например, профилактическое обслуживание и заблаговременная информация помогут достичь большей доступности.

Установка кондиционирования воздуха с контролем активной мощности

Линейка устройств контроля активной мощности также широка, как количество условий применения Используя контроль активной мощности можно вывести значения различных переменных, например, уровень наполнения, объем, крутящий момент или давление воздуха. Таким образом, можно проверять уровень загрязнения, расход или износ на установках кондиционирования воздуха.

Шнековый конвейер с контролем электротока

 Контроль электротоканеобходим, например, на конвейерах шнекового типа. Такой контроль способен обеспечивать защиту от заторов и износа, облегчая тем самым проведение профилактического техобслуживания.

Электромотор с контролем термистора

Использование контроля термистора для защиты находящихся в эксплуатации электромоторов от перегрева. Такой контроль также препятствует осуществлению автоматического пуска. Это особенно важно для обеспечения пассивного охлаждения и там, где необходимы частые пуски и остановы электродвигателей.

Автоматическая замена оснастки на сверлильных станах с контролем простоя

Автоматическая замена оснастки выполняется сразу после достижения неподвижного состояния оборудования! Это становится возможным благодаря контролю простоя. При наличии оснастки с разными периодами эксплуатации работу можно возобновить быстрее. Таким образом, происходит оптимизация периодов применимых циклов. Без обнаружения простоя автоматическую замену оснастки придется рассчитывать для соответствия оснастке, обладающей наиболее длительным сроком эксплуатации.

Контроль напряжения отказа и сопротивления изоляции на сварочных трансформаторах

В соответствии с требованиями VDE 0545 сварочные трансформаторы, например, в сборочных цехах автомобильных кузовов контролируются на наличие опасных контактных напряжений и дефектов изоляции. Имеется возможность контролировать до шести вторичных обмоток на сварочных трансформаторах вне зависимости от опасных напряжений. Также существует возможность обнаружения коротких замыканий на контактах и замыканий на землю. В то же время можно контролировать и отображать правильные соединения заземления.

Разумеется, можно также использовать реле контроля PMDsrange для видов применения, отличных от описанных здесь.

наша линейка продукции: PMDsrange

PMDsrange — Электронные реле контроля

Электронные реле контроля из линейки устройств PMDsrange используются для контроля напряжения, чередования фаз, электротока, изоляции, активной мощности, температуры, простоя, напряжения отказа.

Принадлежности

На этой странице приведены принадлежности для электронных реле контроля PMDsrange.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения