Помимо многочисленных интеллектуальных функций реле myPNOZ также впечатляет своим инновационным и чрезвычайно простым процессом размещения заказа. От создания индивидуальной конфигурации в редакторе логики до моделирования и получения подробной документации, веб-приложение myPNOZ Creator имеет множество полезных функций. Убедитесь в этом на собственном опыте!
myPNOZ Creator и модули myPNOZ
Инновационный процесс размещения заказов с помощью программы myPNOZ Creator
Создание
Раньше, чтобы найти идеальное решение для своих нужд, вам нужно было просматривать каталоги и сравнивать характеристики изделий. Сегодня все это за вас делает программа myPNOZ Creator. Встроенный редактор логики позволяет быстро задавать требуемые функции обеспечения безопасности, а программа myPNOZ Creator подбирает идеальное оборудование.
Поэтому вы можете быть уверены в том, что получите защитное реле myPNOZ, которое будет идеально соответствовать вашим требованиям.
Моделирование и проверка
Сформировав свою систему, вы можете смоделировать ее в программе myPNOZ Creator и, тем самым, проверить, правильно ли она работает. Программа myPNOZ Creator также автоматически проверяет вашу компоновку на предмет ошибок логики и отображает выявленные проблемы.
Для помощи в подключении для созданного вами реле myPNOZ предоставляется индивидуальная схема подключения.
Общие сведения и корзина
После завершения создания вашего реле myPNOZ в корзине дается обзор оборудования с соответствующими каталожными номерами. С помощью индивидуального кода типа можно в любое время восстановить проект в программе myPNOZ Creator.
Также вы можете сохранить созданное реле myPNOZ для редактирования или для предоставления информации о нем его другим людям, например, коллегам, которые разместят итоговый заказ всего в несколько щелчков мышью.
Документация
С каждым реле myPNOZ вы получаете полный набор документации для своего архива. Сформированный файл PDF содержит всю необходимую информацию об изделии, например, системную логику, схему подключения, используемое оборудование и, разумеется, код типа.
Документы можно использовать для аудита безопасности и для внутреннего пользования.
myPNOZ Creator – главное
- Создание путем выбора функций безопасности и каналов
- Оптимальное оборудование определяется системой
- моделирование работы и проверка системной логики
- обзор каталожных номеров всех модулей и принадлежностей
- Полная документация, включая схемы подключения и таблицу причинно-следственных связей
- Сохранение и предоставление информации с использованием кода типа
Создайте реле myPNOZ прямо сейчас!
Дополнительная информация
Есть вопросы?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы о модульном защитном реле myPNOZ и программе myPNOZ Creator.
Загрузите брошюру myPNOZ прямо сейчас!
Напомним, что мы собрали всю необходимую информацию о модульном защитном реле myPNOZ в нашей брошюре.
Модули myPNOZ
Узнайте больше о характеристиках модулей модульного защитного реле myPNOZ.
Характеристики модулей реле myPNOZ
Помимо размещения заказов с помощью программы myPNOZ Creator мы предлагаем вам вариант приобретения отдельных модулей myPNOZ в нашем интернет-магазине обычным способом. Это гарантирует максимальную гибкость при заказе модулей для замены, расширения имеющихся систем или при заказе в больших объемах.
Здесь мы привели всю важную информацию о модулях реле myPNOZ и их свойствах.
Каждое реле myPNOZ состоит из головного модуля и, как минимум, одного модуля расширения. К нему можно присоединить до восьми модулей расширения. При приобретении модулей расширения можно выбрать любые модули ввода, модули вывода или модули ввода/вывода. Гибкость и модульная конструкция гарантируют, что вы получаете и платите только за те функции, которые вам нужны.
Головной модуль (17,5 мм)
- Содержит блок питания 24 В пост. тока для всех модулей расширения
- Содержит функцию безопасности более высокого уровня (например аварийный останов), которая влияет на все выходные цепи реле myPNOZ
Модули вывода (17,5 мм)
- Предлагаются с релейными или полупроводниковыми выходами, а также в виде версий с задержкой по времени
- Если за модулем вывода следует модуль ввода, образуется новая зона безопасности
Модули ввода (12,5 мм)
- Контролируют два ввода защиты, связанных как AND или OR
- Имеются версии для контроля двуручного пульта управления IIIA или IIIC (со связью AND)
- Логическая связь AND с функцией безопасности более высокого уровня в головном модуле
- Каждый модуль ввода влияет на следующие модуль вывода
- В одном модуле ввода входы защиты со связью OR всегда имеют связь AND с другими входами защиты в данной зоне безопасности
Модули ввода/вывода (17,5 мм)
- Контроль одного входа защиты
- Предлагаются с релейными или полупроводниковыми выходами, а также в версиях с задержкой по времени
Ассортимент изделий
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281