PMIvisu — пульт визуализации с предустановленным ПО визуализации

PMIvisu v8 – панели HMI с программными средствами визуализации

С PMIvisu v807, v812 и v815 можно приобрести высокопроизводительные панели визуализации. Устройства PMIvisu представляют собой предустановленный лицензированный пакет решений, состоящий из операторских пультов PMI с программными средствами визуализации PASvisu. Используйте панели PMIvisu в сочетании с компактным контроллером PNOZmulti или системой автоматизации PSS 4000 и оцените выгоду от моментальной профессиональной визуализации вашего оборудования!

Предлагаются емкостные дисплеи размером 7" и 12,1" с операционной системой Windows 10 IoT. Программное обеспечение PMI Assistant обеспечивает простоту запуска и управления панелью.

Панели диагностики и визуализации PMIvisu v8

Панели диагностики и визуализации PMIvisu v7e

PMIvisu v704e и v707e – экономичные панели диагностики и визуализации. Устройства PMIvisu представляют собой предустановленный лицензированный пакет решений, состоящий из операторских пультов PMI с программными средствами визуализации PASvisu. Используйте панели PMIvisu в сочетании с компактным контроллером PNOZmulti и оцените выгоду от моментальной профессиональной визуализации вашего оборудования!

Предлагаются емкостные дисплеи размером 4,3" и 7" с операционной системой Linux. Программное обеспечение PMI Manager обеспечивает простоту запуска и управления панелью. Операторские терминалы серии PMI v7 — это изделия «немецкого качества».

Панели диагностики и визуализации PMIvisu v7e

Сравнение панелей HMI PMIvisu

HMI-панели PMIvisu PMIv7 PMIv8 Компьютерное
оборудование
4,3’’ ДА - -
7’’ ДА ДА -
12,1’’ - ДА -
15,6’’ - ДА -
Сертификация CE, UL 508 CE, cULus -
Память [RAM] 2 Гб 32 Гб mSATA SSD мин. 32 Гб
Оперативная память [RAM] 512 Мб 4 Гб мин. 4 Гб
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Операционная система Linux Windows 10 IoT От Windows 10
ПО
Предустановленное ПО для визуализации PASvisu PASvisu НЕТ
ПО для ввода в эксплуатацию PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Кол-во лицензированных переменных [интег.] 150 переменных 500 переменных 0 переменных
PNOZmulti ДА ДА ДА
PSS 4000 - ДА ДА
Клиентский протокол OPC UA ДА ДА ДА
Протокол ModbusTCP ДА ДА ДА
Количество источников данных 3 8 16
  25 60 100
  400 2000 4000
Количество предупреждений 100 800 2000

 

Преимущества и функциональные особенности блоков управления PMIvisu

  • Профессиональный уровень визуализации, обеспечиваемый предустановленным ПО PASvisu
  • Надежность и долговечность за счет емкостного сенсорного экрана
  • Высокая скорость визуализации благодаря мощным процессорам
  • Поддержка согласованных предварительно настроенных функций HMI для эффективного конфигурирования проектов
  • Простота запуска и управления с помощью PMI Assistant / PMI Manager
  • Может использоваться в любой стране мира благодаря универсальным языковым настройкам
  • Права доступа присваиваются с помощью встроенного менеджера пользователей
  • До 500 переменных для обмена данными с контроллером
  • Обширная библиотека для графической визуализации состояния ПЛК и модулей безопасности, перечень диагностики и многие другие функции
  • Проектирование, разработка и производство — «немецкое качество»
Краткий обзор преимуществ PMIvisu

Наш ассортимент продукции: PMIvisu

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения