PES – Панель управления и мониторинга

Система обучения для профессиональной поддержки преподавания: Визуализация машины полностью

Система обучения для поддержки профессиональной подготовки: основные функции управления и мониторинга

Фото изделия, панель управления и мониторинга

Панель управления и мониторинга представляет собой модульную обучающую систему из серии Pilz Education Systems — PES. Она состоит из современных промышленных компонентов и может использоваться, например, для практического обучения в университетах.

Системы PES используются в учебных целях и могут иллюстрировать функцию установки или машины. Они также имеют различные функции безопасности и автоматизации, которые наглядно представлены на платах.

Перейти к изделию

Полный обзор с панелью управления и мониторинга

Подробный обзор: панель управления и мониторинга

Панель управления и мониторинга поддерживает визуализацию всей установки или машины. Таким образом, в классе можно объяснить функции человеко-машинных интерфейсов и, например, научиться считывать диагностические данные с различных контроллеров, а также изучить методы устранения неисправностей.

Все это находится на панели: терминал визуализации PMIvisu, операторский терминал, вкл. программное обеспечение визуализации PASvisu для всестороннего обзора всей машины. Переключатель выбора режима работы PITmode позволяет выбирать режим работы управления машиной. Обучающимся также доступны основные функции Идентификации и управления доступом (IAM).

Цели обучения PES — Панель управления и мониторинга

  • Визуализация всех функций безопасности и автоматизации на установке или машине
  • Чтение диагностических данных с разных контроллеров
  • Устранение неполадок с помощью человеко-машинного интерфейса Pilz PMI
  • Выбор и распределение режимов работы
  • Идентификация и управление доступом (IAM)

Наш ассортимент изделий: PES — Панель управления и мониторинга

Панель управления и мониторинга

Модуль системы обучения с человеко-машинным интерфейсом PMIvisu, программным обеспечением визуализации PASvisu, а также переключателем режимов работы PITmode.

Подходящие модули расширения:

Дополнительная информация:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения