Мы предлагаем портфель принадлежностей, которые идеально сочетаются с терминалами управления Pilz – от кабеля до разъема питания. Компания Pilz может предложить целый ряд принадлежностей для ваших терминалов управления HMI!
Принадлежности для терминалов управления
Подберите индивидуальные принадлежности Pilz для ваших терминалов управления HMI
наша линейка продукции: Принадлежности для терминалов управления
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Нидерланды: +31 347 320477
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Дания: +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Таиланд: +66 210 54613
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390