Мы предлагаем портфель принадлежностей, которые идеально сочетаются с терминалами управления Pilz – от кабеля до разъема питания. Компания Pilz может предложить целый ряд принадлежностей для ваших терминалов управления HMI!
Принадлежности для терминалов управления
Подберите индивидуальные принадлежности Pilz для ваших терминалов управления HMI
наша линейка продукции: Принадлежности для терминалов управления
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566