Блокировка является временной, автоматической приостановкой функции безопасности при нормальном режиме работы оборудования. Блокировка в основном необходима при транспортировке материала в опасную зону или из опасной зоны. Использование визуальных средств для индикации состояния временной блокировки защитных устройств, чтобы предупредить людей от случайного или намеренного входа в опасные зоны. Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign от компании Pilz!
Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign
Безопасное отображение состояний блокировки
Больше, чем просто лампа
- Либо в качестве компонентов для мониторинга функций блокировки, либо как законченное решение в сочетании с другими продуктами Pilz
- Повышенная безопасность для человека и машины благодаря индикации статуса блокировки
- Непрерывное производство в зонах блокировки
- Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки
- Безопасное и безошибочное управление сигнальными лампами временной блокировки защиты
- Надежный контроль функций лампы
Сигналы обеспечивают безопасность
Во время блокировки, оператор должен получить предупреждение об опасности, вызванной прерыванием работы функции безопасности. Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign специально предназначены для этой цели. Они загораются, как только включается режим блокировки.
Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты PIT si1.1
- Неконтролируемая лампа временной блокировки защиты
- Подходит для использования со световыми завесами PSENopt, устройствами с двухполюсными выходами, защитными реле PMUT si1.
Отслеживаемые индикаторы блокировки PITsi1.2
- Индикатор блокировки
- Для вариантов применения до категории 4 по стандарту EN 954-1, до SIL 3 по стандарту EN/ISO 62061 и/или до PL e по стандарту EN ISO 13849-1
- 2 полупроводниковых сигнальных выхода подают предупреждение и сообщение в случае неисправности индикатора
- Для универсального использования благодаря встроенному мониторингу индикаторов в соответствии со стандартом ESPE 61496-1/-2
Светодиодный индикатор временной блокировки PIT si2.1
- Неконтролируемый светодиодный индикатор временной блокировки,
- подходящий для использования со световыми завесами PSENopt, программируемыми системами управления PSS, устройствами с двухполюсными выходами или защитными реле PMUT X1P
- Срок службы до 50 000 часов
Индикаторный блок PIT si3.1
- Неконтролируемый индикаторный блок
- Сигнализирует различные операционные состояния и состояния установки (элементы красного и зеленого цвета)
- Сигнализирует ошибки технологического процесса и нарушения зон предупреждения (элемент желтого цвета)
Безопасные сигналы
Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign везде, где доступ к оборудованию ограничен оптоэлектронными защитными устройствами.
Примеры использования:
- Ячейки оборудования и роботизированные ячейки
- Установки для лазерной сварки
- Установки в автомобильной промышленности
Промышленное применение
Используйте наши световые барьеры PSENopt и сигнальные лампы временной блокировки защиты! Вы получите идеальное решение для погрузочно-разгрузочных станций, в которых работа защитных устройств приостанавливается на короткое время. Все современные световые барьеры предлагают расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение защитных лучей и каскадное подключение. Когда материал проходит через ворота, работа световой завесы на короткое время приостанавливается и загорается сигнальная лампа временной блокировки защиты, чтобы предотвратить попадание людей в опасную зону. Принадлежности включают зеркала, установочные колонны с защитой от ударов, столкновений и вибрации, защитный корпус IP6k9k.
Наш ассортимент изделий: Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566