Устройства управления PITjog с ручным управлением

Устройства управления контролируют все возможные риски

Устройства управления PITjog с ручным управлением

Блоки управления с ручным управлением используются, когда работа осуществляется в опасной зоне оборудования. Используйте устройства управления с ручным управлением, например, для контроля функций оборудования, когда защитные ограждения открыты.

Краткий обзор преимуществ устройств управления

  • Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
  • Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
  • Эргономичный корпус для комфортной работы
Краткий обзор преимуществ устройств управления

Особенности устройств управления

Особенности устройств управления
  • Пластиковый корпус с тремя кнопками
  • Две кнопки для управления двумя руками и одна кнопка для функции сброса
  • Тип защиты IP50
  • Прочный синтетический корпус
  • Простое управление с помощью кнопки
  • Небольшой вес
  • Спиральный кабель обеспечивает большой рабочий диапазон
  • Безопасное хранение благодаря использованию держателя

Контроль опасных зон

Используйте устройства управления для индивидуальной защиты в потенциально опасных условиях. Это особенно актуально, когда защитные устройства должны быть частично или полностью отключены или когда оборудование находится в специальном рабочем режиме.

Сферы применения для устройств управления, как правило, включают в себя следующее:

  • Наладка оборудования
  • Техническое обслуживание
  • Мониторинг технологического процесса
  • Испытания
Контроль опасных зон

Добавьте последний штрих к вашему решению!

Добавьте последний штрих к вашему решению!

Придайте своему решению окончательный вид и обеспечьте безопасную работу в опасной зоне вашего оборудования! Это можно сделать с помощью устройств управления в сочетании с сертифицированными блоками анализа от компании Pilz:

  • Реле контроля двуручного управления P2HZ
  • Защитное реле PNOZ s6
  • Защитное реле PNOZ e2.1p
  • Модуль для двуручного управления модульной системы безопасности PNOZmulti
  • Системы управления в системе автоматизации PSS 4000

Устройство управления PITjog готово к использованию в любой отрасли промышленности!

наша линейка продукции: Устройства управления PITjog с ручным управлением

Устройство управления PITjog с ручным управлением

В устройстве управления PITjog используется двуручное управление.

Принадлежности для PITjog

Узнайте больше о принадлежностях для устройства управления PITjog.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения