Кнопочный пост PITgatebox

Простое управление вашей системой защитных дверей

Кнопочный пост PITgatebox

С помощью кнопочного блока PITgatebox вы можете легко и гибко управлять выключателями и системами защитных дверей. И есть еще один дополнительный фактор безопасности благодаря интеграции PITreader — пользовательская аутентификация. Это позволяет проверять разрешение на доступ пользователей с помощью RFID-транспондера до открытия дверей. В зависимости от квалификации и функций сотрудников можно обеспечить доступ к системе нужной группе лиц.

Команды, такие как активация, остановка или сброс, могут управлять вашим оборудованием после успешной аутентификации. Таким образом, ваше машинное оборудование оптимально защищено от некорректной эксплуатации и даже от манипуляций. Благодаря тонкому дизайну прочный блок операций быстро и легко монтируется в обычные профильные системы.

В сочетании с устройствами безопасности с запиранием PSENmlock и PSENslock PITgatebox представляет собой комплексное модульное решение для защитных дверей, адаптированное под ваши индивидуальные потребности, также со встроенной функцией аутентификации при необходимости.

Кнопочный пост PITgatebox с блоком карты PITreader — блок контроля с системой разрешения доступа

Используя индивидуальные RFID-карты, сотрудники могут проходить аутентификацию через PITgatebox со встроенным блоком карт PITreader. Это гарантирует, что доступ к установке будет иметь только уполномоченный персонал, который сможет выполнять такие команды, как активация, остановка или сброс машины.

Разрешение на доступ предоставляется с помощью карты-транспондера PITreader, на которую можно записать данные индивидуально. Также можно использовать существующие карты компании с поддержкой технологии RFID; можно продолжать использовать и привычные кнопки PITreader. Благодаря тонкому дизайну прочный блок контроля, как и все версии PITgatebox, быстро и легко монтируется в обычные профильные системы.

Кнопочный пост PITgatebox с блоком карты PITreader — блок контроля с системой разрешения доступа

Преимущества кнопочного блока PITgatebox в кратком обзоре

  • Простота эксплуатации в сочетании с высочайшим качеством и дизайном
  • PITreader с RFID-ключами для активации PITgatebox
  • Корпус из высококачественного литого под давлением цинка со степенью защиты IP65 отличается высокой устойчивостью к ударам, вибрации и столкновениям.
  • Тонкий корпус для компактной установки на стандартных алюминиевых профильных системах
  • Гибкая установка благодаря встроенному вращающемуся монтажному кронштейну
  • Быстрая и простая установка без электрических схем благодаря 12-контактному разъему M12

Использование и применение кнопочного блока

  • Кнопочный блок может использоваться для управления машинами (например, прессами) и установками.
  • Универсальные комбинации с устройствами безопасности с запиранием, такими как PSENmlock или PSENslock, например, на раздвижных и распашных дверях
  • Выполняйте другие команды на машинном оборудовании, такие как активация, остановка или перезапуск установки

Наша линейка изделий:

Кнопочный блок PITgatebox

Кнопочный блок для управления переключателями и системами защитных ограждений, а также активации, останова и перезагрузки оборудования выполняется с 4 типами предварительных настроек конфигурации.

Принадлежности для блока кнопок PITgatebox.

Здесь вы найдете принадлежности и запасные части для блока кнопок PITgatebox.

Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader

Блок оператора с системой контроля доступом для управления переключателями и системами защитного ограждения.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения