Трехуровневые выключатели блокировки PITenable используются как устройства с ручным управлением при работе в опасной зоне оборудования. Они используются, когда необходимо отключить защитное устройство.
Выключатель блокировки PITenable
Безопасная настройка и обслуживание одной рукой
Краткий обзор преимуществ
- Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
- Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
- Оператор защищен на случай стресса или паники
- Эргономичный корпус для комфортной работы
Краткий обзор характеристик
- Трехступенчатый выключатель блокировки: Выкл.-Вкл.-Выкл.
- Версии с 5-контактным угловым разъемом M12 или с открытым концом кабеля
- Не требует обслуживания
- Простой монтаж при помощи магнитного зажима
- Легкий, прочное крепление
- Предотвращение несанкционированного доступа
Безопасность на трех уровнях: Трехступенчатый (Выкл.-Вкл.-Выкл.) выключатель блокировки
- Уровень 1: Нажатие на кнопку не производилось. Оборудование работает с включенными функциями безопасности.
- Уровень 2: Функция активации включена, кнопка находится в среднем положении. Оборудование работает в то время как защитные съемные ограждения не используются.
- Уровень 3: Функция защиты активизируется при внезапном отпускании кнопки или при полном нажатии на нее. Происходит незамедлительный останов оборудования. Эта функция обеспечивает защиту оператора, если он слишком остро реагирует в стрессовой ситуации.
Безопасность с сертифицированным универсальным решением
Для оценки решения PITenable компания Pilz предлагает вам безопасные устройства оценки PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000. Выключатель PITenable всегда готов к работе, когда для персонала требуется особый уровень защиты во время работы в опасных зонах.
наша линейка продукции: Выключатель блокировки PITenable
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281