PES — Панели датчиков

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Важнейшие функции датчиков

Система обучения для поддержки профессиональной подготовки: Важнейшие функции датчиков

Фото изделия: панели датчиков

Панели датчиков PES представляют собой модульные обучающие системы из серии Pilz Education Systems — PES. Они состоят из современных промышленных компонентов и могут использоваться, например, для практического обучения в технических школах и университетах.

Системы PES используются в учебных целях и могут иллюстрировать работу установки или машины. Они также имеют различные функции безопасности и автоматизации, которые наглядно представлены на панелях.

Просмотреть все сведения о продукте

Изучите панель датчиков: защитите себя от опасных движений

Подробное изображение: панели датчиков

Вы найдете все это на панелях: В соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и Регламентом по машинному оборудованию 2023/1230 установки и оборудование должны быть оснащены устройством аварийного останова, чтобы можно было сигнализировать об опасности или предотвратить опасность в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это иллюстрируется кнопкой аварийного останова PITestop. Двуручная кнопка или выключатель блокировки используется для наблюдения за процессами в опасной зоне при открытых воротах безопасности. Кодированный датчик безопасности PSENcode берет на себя функцию контроля ворот безопасности. Для включения или выключения опасного движения можно использовать кнопки с подсветкой.

Выберите одну из трех версий панели датчиков:

Панель датчиков I: Модуль системы обучения с устройством аварийного останова, кнопкой управления двумя руками (PITjog для защиты лиц, наблюдающих за процессами в опасной зоне при открытых защитных воротах) и кодированным датчиком безопасности для контроля за защитными воротами.

Панель датчиков II: Модуль системы обучения с устройством аварийного останова, трехступенчатым выключателем блокировки (PITenable, как ручное устройство управления при работе в опасной зоне) и кодированным датчиком безопасности для мониторинга защитных ворот.

Панель датчиков III: Модуль системы обучения с устройством аварийного останова, трехступенчатым выключателем блокировки (PITenable, как ручное устройство управления при работе в опасной зоне) и кодированным датчиком безопасности для мониторинга защитных ворот. Процесс моделируется на безопасной пониженной скорости, пока активен «Режим настройки». Два пусковых устройства контролируют вращающийся диск двигателя.

Цели обучения PES — Панели датчиков

  • Изучение применения Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и Регламента по машинному оборудованию 2023/1230
  • Защита от опасных перемещений
  • Реализация различных функций безопасности с помощью функциональной безопасности
  • Использование двуручной кнопки в различных режимах работы
  • Использование выключателя блокировки или двуручной кнопки при работе в опасной зоне
  • Использование кнопок с подсветкой
  • Проектирование схемы управления
  • Проведение функционального теста

Наш ассортимент изделий: PES — Панели датчиков

Подходящие модули расширения:

Дополнительная информация:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения