Шлюзы Pilz обеспечивают надежное преобразование ваших протоколов. Доступны надежные компоненты системы для взаимодействия между контроллерами системы автоматизации PSS 4000 и сторонними системами управления. В результате система управления PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.
Системный компонент систем промышленной сети
Сетевые шлюзы — это надежные преобразователи протоколов
Преимущества сетевых шлюзов
- Возможность интеграции в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.
- Низкие технические требования благодаря определенной предварительно схематизации
- Диагностика с помощью светодиодов индикации состояния; более обширная диагностика через веб-сервер
Характеристики сетевых шлюзов
- Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству EtherCAT — с интерфейсом промышленной сети EtherCAT
- Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству CANopen — с интерфейсом промышленной сети CANopen
- Совместимость со следующими контроллерами и системами управления: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 с интерфейсом ETH-2, система контроля движения PMCprimo
- Совместимость с блоками диагностики PMI
наша линейка продукции: Системный компонент систем промышленной сети
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350