Компоненты системы SafetyNET p

Гибкое применение с любой сетевой архитектурой

Компоненты системы SafetyNET p

Благодаря компонентам системы SafetyNET p у вас есть широкий спектр возможностей для проектирования топологии вашей сети. Доступны компоненты инфраструктуры Ethernet, такие как кабели и разъемы.

В сетях Ethernet компоненты системы SafetyNET p реализуют сетевую инфраструктуру. Результат: разнообразие сетевых топологий и повышенное расширение и производительность сети.

Преимущества разъемов SafetyNET p

  • Быстрая и простая установка с помощью технологии IDC (быстрое установление контакта без дополнительных инструментов)
  • Совместимость с офисным оборудованием благодаря разъему RJ 45
  • Цветовая маркировка помогает избежать ошибок при вставке жил кабеля

Разъем и кабель — хорошее сочетание

Кабель SafetyNET p

  • Стандартный кабель для Industrial Ethernet
  • Электрический: Кат. 5e, Fast Ethernet (100 Мбит/с), 4-проводный

Инструмент для снятия изоляции при монтаже

  • Инструмент для зачистки кабелей SafetyNET p
  • Метод снятия изоляции экономит время, уменьшает количество ошибок при установке

Области применения в сети SafetyNET p

Повышенная эксплуатационная готовность сети:

  • Устойчивость ЭМС  можно повысить с помощью волоконно-оптической связи
  • Кольцевое резервирование при прерывании пути связи или в случае неисправности компонента 

Более высокое расширение сети:

  • нет проблем с преодолением больших расстояний благодаря оптоволоконной связи
  • Возможно преодоление расстояний до 30 км

Логическая сегментация через VLAN (виртуальную локальную сеть):

  • управляемые коммутаторы PSSnet SHL поддерживают VLAN
  • VLAN обеспечивает логическую сегментацию сети независимо от физического расположения устройств
  • Абоненты могут быть назначены в VLAN через конфигурацию коммутатора.
  • Использование доступного интервала может быть увеличено
  • Коммутаторы могут отдавать приоритет данным из одной VLAN по сравнению с данными из другой VLAN.

Наш ассортимент изделий: компоненты системы SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения