Решения по автоматизации процессов фасовки во вторичную упаковку

Фасовка во вторичную упаковку – картонные короба

Перед упаковкой изделий в первичной упаковке в картонные короба, являющиеся одним из основных видов вторичной упаковки, также необходимо обеспечить защиту конвейерного транспорта, необходимого для подачи и выдачи. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, необходимы динамичные, эффективные и гибкие решения для безопасной автоматизации.

В тот момент когда одни крышки и щитки на оборудовании должны быть открыты, другие должны быть защищены во избежание контакта с высокими температурами, например, как это происходит при упаковке в термоусадочную пленку. Совместимость изделий и наличие гибкого последовательного подключения датчиков безопасности и технических средств управления не только обеспечивают максимальную безопасность для операторов, но и эффективность работы упаковочной машины.

Мы предлагаем безопасные решения по автоматизации фасовки во вторичную упаковку, это могут быть датчики безопасности, безопасные компактные контроллеры или переключатели режимов работы. Вы можете положиться на наш высокий уровень клиентоориентированности и экспертное знание стандартов. Мы будем рады помочь вам в выполнении ваших требований.

Повысьте безопасность машины формирования картонных коробов

Благодаря оптическому обнаружению на кассете заготовок картонных коробов или устройстве загрузки заготовок на машинах формирования коробов, решение, сертифицированное TÜV Süd на уровень эффективности защиты (PL) d и уровень полноты безопасности (SIL) 2, предотвращает попадание рук оператора внутрь машины через пустое отверстие загрузки материала и травмирование. Пока в накопителе достаточное количество заготовок, они будут перекрывать отверстие, и руки оператора не смогут оказаться в опасной зоне, когда работает упаковочная машина. В результате упаковочный материал действует как естественная защита и фиксирует съемное ограждение. Если количество заготовок коробов в кассете снижается до или менее заданного минимума, сработают два оптических датчика, которые остановят рабочий процесс через компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 или модульные реле безопасности myPNOZ. Работа оборудования возобновится только после пополнения запаса упаковочного материала.

Комбинация оптических датчиков и защитного контроллера предоставляет компаниям упаковочной промышленности автоматизированное решение, когда дело касается безопасного контроля загрузки картонных коробов. Если схема безопасности выстраивается с помощью конфигурационного программного обеспечения, автоматизируйте с помощью PNOZmulti 2. Модульные защитные реле myPNOZ настраиваются с помощью аппаратной последовательности. Мы будем рады подобрать подходящее для вас решение.

Преимущества:

  • Более высокая производительность при упаковке, а также экономия затрат: упаковка обеспечивает естественную защиту; нет необходимости в ограждениях или подобных устройствах
  • Повышенная безопасность для персонала: минимизирован риск несчастных случаев благодаря использованию технологии безопасного контроля в сочетании с оптическими датчиками, сертифицированными TÜV SÜD
  • Простая интеграция в существующие упаковочные машины; возможность переоборудования.
  • Минимальные требования к пространству благодаря компактному корпусу датчика и индивидуальным вариантам установки сбоку или над кассетой заготовок
  • Возможна эффективная смена форматов
  • Область применения включает упаковочные машины в соответствии с EN 415

Примеры применения:

Пример применения: решение, предотвращающее риск аварии
  • Решение, сертифицированное TÜV SÜD ровень эффективности защиты (PL) d и уровень полноты безопасности (SIL) 2: повышенная безопасность для персонала, минимизированный риск несчастных случаев.
Пример применения: угроза от машины отсутствует
  • Достаточное количество заготовок в кассете - никакой угрозы!
Пример применения: машина остановлена
  • Машина будет находиться в остановленном состоянии, пока количество заготовок не пополнится до достаточного уровня.

Быстрое обнаружение неисправностей и высокая готовность оборудования

Интеллектуальные, подключенные к сети производственные процессы способны существенно повысить производительность упаковочной машины заказчика. И тем не менее, это возможно только при автоматическом наличии множества данных. С помощью нашего диагностического решения - устройства диагностики безопасности - вы можете регистрировать диагностические данные, например, заводской номер, статус версии, текущее состояние и состояния ошибок. Максимально быстрое обнаружение неисправностей обеспечивает малое время простоя.

Затем заказчик может использовать свои диагностические данные для профилактического обслуживания, например, при упаковке в термоусадочную стретч-пленку.

Применение: аппарат для упаковки в термоусадочную пленку

Безопасность роботизированного модуля

Защита роботизированного модуля

Модуль ввода-вывода PDP67 PN с интерфейсом Profinet/Profisafe обеспечивает безопасность там, где нет места для шкафа управления, например, в роботизированном модуле. Благодаря степени защиты IP67 и прочному цинковому корпусу он идеально подходит для использования без шкафа управления. Даже при температурах от -30 °C до 70 °C он надежно передает данные от датчика и привода к контроллеру более высокого уровня!

В результате робот гарантированно перейдет в безопасное состояние, как только работник приблизится к машине.

Дополнительно об упаковочном оборудовании

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения