Функциональная и информационная безопасность для применения в водородной промышленности

Водород (H2) рассматривается в качестве источника энергии будущего. Он будет играть ключевую роль в переходе к устойчивому энергоснабжению. Компания Pilz вносит свой вклад в этот переход, фокусируясь на безопасности водородных технологий, путем оптимизации генерации экологичного водорода из возобновляемых источников, таких как ветровая энергия или фотоэлектрическая энергетика, а также безопасного распределения потребителям с помощью защитных решений. Наша специализация в сфере функциональной безопасности и автоматизации обеспечивает экологичное и безопасное будущее.

Водород (H2) — Безопасно и надежно

Фото: Водород (H2)

Водород — это легковоспламеняющийся газ. Для обеспечения безопасности производства, транспортировки и применения вам потребуются системы безопасности для надежного предотвращения опасных ситуаций и управления ими в ходе работы с водородом.

Pilz предлагает широкий ассортимент решений для управления функциями безопасности и их контроля. Мы можем помочь вам повысить безопасность ваших водородных технологий — мы предлагаем сертифицированные компоненты, надежные сенсорные технологии и комплексное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла. 

Pilz может помочь вам с решением задач, стоящих перед водородной промышленностью

Наш системы, обеспечивающие безопасность водородных технологий:

  • Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 управляет и отслеживает требуемые функции безопасности ваших водородных процессов  
  • Система автоматизации PSS 4000 применяется на крупных предприятиях водородной отрасли в сфере функциональной безопасности, когда требуется значительное количество вводов-выводов
  • PNOZmulti 2 и PSS 4000 сертифицированы до уровня SIL 3 по стандарту EN IEC 61511 и  отвечают требованиям стандарта EN IEC 61508

Наши решения в сфере информационной безопасности в промышленности:

Так как объединение установок и систем в цифровые сети в сфере производства, хранения и применения водорода в промышленности становится все более распространенным, вопрос информационной безопасности в промышленности необходимо принимать во внимание в целях защиты чувствительных производственных данных. И здесь Pilz предлагает проверенные временем решения для ликвидации угроз.

  • I.A.M. (Идентификация и управление доступом) обеспечивает поддержку — от аутентификации пользователя до выбора режима работы, от защиты данных и безопасности сети до управления доступом.
  •  защищает сеть управления от манипуляций и несанкционированного доступа. Сетевое соединение устанавливается через VPN с управлением пользователями, основанным на их обязанностях (разработано в соответствии с IEC 62443)

Новые стандартные листы VDMA для стандартизации водородных установок

Немецкая федерация машиностроения (VDMA), крупнейшая в Европе ассоциация машиностроителей, продолжает продвигать стандартизацию в водородном секторе будущего. Несколько новых проектов стандартов VDMA призваны уточнить и гармонизировать основные технические и нормативные требования к водородным установкам.

Больше
Модуль PNOZmulti находится за монитором, на котором отображается окно программы

Безопасный динамический контроль регулируемых величин с компактным контроллером PNOZmulti 2

Снабженный аналоговым входным модулем PNOZ m EF 4AI безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2 обеспечивает точную регистрацию важных регулируемых величин процесса, от давления и температуры до расхода. Благодаря высокой точности в 1 % на каждый вход максимальная безопасность гарантирована даже в такой чувствительной области как водородные технологии. Вы можете выявлять несоответствия на ранней стадии и надежно поддерживать процессы в требуемых рамках.

Подробнее о безопасном контроле регулируемых величин процесса — включая видео

Краткий обзор преимуществ:

  • Управление всеми связанными с безопасностью функциями и их контроль
  • Контроль функций безопасности, таких как давление, температура, сила тока, напряжение, а также обнаружение утечек, наличия газа и пламени
  • Сертифицированное оборудование: PNOZmulti 2 и PSS 4000 сертифицированы до уровня SIL 3 по стандарту EN IEC 61511; они отвечают требованиям стандарта EN IEC 61508
  • Интуитивно понятный программый инструмент — настраиваемые функциональные блоки, не требующие навыков программирования
  • Высокая производительность благодаря встроенной функции диагностики и комплексным возможностям визуализации

Подробнее о наших решениях в водородной промышленности

Технический документ: «Функциональная и информационная безопасность в водородной промышленности»

В нашем техническом документе приведены базовые требования к функциональной безопасности и информационной безопасности в промышленности для сферы производства, транспортировки и применения водорода.

Брошюра, представляющая решения в водородной промышленности

В этой брошюре представлены комплексные решения в сфере управления и контроля функций безопасности в водородной промышленности. 
 

Дополнительная информация

В разделе FAQ (Часто задаваемые вопросы) по водородной промышленности вы найдете дополнительные вопросы и ответы, касающиеся функциональной безопасности и информационной безопасности в промышленности. 

FAQ о решениях в водородной промышленности

Консультационные услуги в соответствии с вашими требованиями в водородной промышленности

Мы можем проконсультировать вас о решениях, предлагаемых нами для удовлетворения ваших потребностей в водородной промышленности.

Запланировать встречу прямо сейчас.

Наши решения для применения вами в водородной промышленности

«Что мы можем сделать для вас?»


 

 


* Поле, обязательное для заполнения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334