Превосходство в области безопасности машин и защиты данных для вашего производства батарей

Спрос на литий-ионные батареи стремительно растет, особенно в сфере электромобилей, бытовой электроники и систем хранения энергии. Этот растущий спрос требует все более эффективных батарей, что приводит к повышению автоматизации и цифровизации их производства. Компания Pilz поддерживает этот переход к устойчивой мобильности с помощью своих решений по автоматизации и услуг в области промышленной и информационной безопасности.

Формируем будущее производства батарей с помощью безопасности машин и защиты данных.

Синий символ зарядки батареи на техническом фоне

Производство литий-ионных батарей — сложный процесс, требующий контроля и обеспечения безопасности различных термических и химических процессов. Для минимизации рисков на производстве и одновременного поддержания производительности установок необходимы тщательно отобранные меры безопасности.

Решения по безопасности Pilz, состоящие из датчиков и систем управления, контролируют и управляют не только защитными дверьми и открытыми опасными зонами, но также температурой, давлением и уровнем наполнения.

Положитесь на наших экспертов и решения

Свобода движения для вашего оборудования

Группа людей перед ноутбуком

Убедитесь, что ваши установки и машинное оборудование соответствуют действующим правовым требованиям в Азии, Европе, Южной Америке или США. Таким образом, вы гарантируете максимальную гибкость при использовании вашей машины.

Если оборудование и машины производятся в Азии и используются на европейских площадках, компания Pilz поддерживает производителей при получении маркировки CE. Также возможна сертификация для США по IC-USA.

Наша глобальная сеть экспертов предлагает вам комплексную поддержку в одном месте: от Оценки риска при проектировании (DRA) и Заводских приемочных испытаний (FAT)до Приемки на месте эксплуатации (SAT).

Знания в области безопасности для ваших сотрудников

Мужчина и женщина смотрят на монитор и обучаются по программе компании Pilz

Как производитель или оператор машин вы  по закону обязаны обеспечивать безопасность установок, оборудования и устройств. Курс научит вас выявлять риски и избегать несчастных случаев.

Мы обучаем ваших сотрудников по темам «Безопасность машинного оборудования» и «Требования к соответствию машин», такие как маркировка CE. Учебные курсы охватывают различные уровни вплоть до сертифицированных программ обучения.

Безопасные изделия для вашего машинного оборудования

Производственный персонал перед машиной с устройствами безопасности Pilz

Защитные выключатели, устройства безопасности с запиранием и оптические датчики компании Pilz используются на защитных дверях, а также в открытых опасных зонах и зонах доступа к оборудованию. Выбор зависит от требований функции и уровня безопасности.

В сочетании с контроллерами Pilz результатом является скоординированное, комплексное решение, которое контролирует не только функции безопасности, но также давление и температуру, и взаимодействует с другими контроллерами.

Для предотвращения несанкционированного доступа операторы могут использовать Систему идентификации и управления доступом (IAM), которая аутентифицирует пользователей в соответствии с уровнями разрешений и защищает доступ.

Безопасное производство литий-ионных батарей

Батареи на заводском конвейере

Производство батарей включает множество этапов. Сюда входят смешивание суспензии, нанесение покрытия, сушка и резка электродов, сборка элемента и модуля, а также тестирование и хранение батарей. На каждом из этих этапов необходимо учитывать и реализовывать различные требования безопасности.

Компания Pilz предоставляет поддержку в области решений и услуг по автоматизации для промышленной и информационной безопасности.

 

Краткий обзор преимуществ

  • Свобода перемещения вашего оборудования — сертификация CE, IC-USA или NR12 позволяет экспортировать оборудование и вводить его в эксплуатацию в разных странах
  • Система «одного окна» — самые современные услуги и решения в области промышленной и информационной безопасности по всему миру
  • Глобальная сеть экспертов с контактами в вашем регионе
  • Решения для обеспечения промышленной и информационной безопасности: мониторинг и управление всеми функциями, связанными с безопасностью, с помощью датчиков и контроллеров Pilz
  • Контроль дополнительных значений, таких как давление, температура и уровень заполнения
  • Защита от несанкционированного доступа и проникновения с помощью интеллектуальных систем авторизации и доступа

Комплексные решения для производства батарей

Дополнительная информация

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334