Информационная безопасность универсальна и действует на нескольких уровнях. В ОТ и производстве принцип информационной безопасности в первую очередь служит защите оборудования от опасностей, вызванных деятельностью человека. Этот принцип защищает машинное оборудование от таких опасностей, как кибератаки или манипуляции.
Информационная безопасность для снижения риска
Оценка рисков информационной безопасности
Первое, что необходимо сделать при проверке производства на предмет информационной безопасности, — провести оценку рисков. Она раскрывает опасности и риски, которым подвергается машина в «киберпространстве», а также меры, которые необходимо принять для их минимизации.
Оценка рисков информационной безопасности всегда подразделяется на следующие этапы:
- Определить активы: Что я хочу защитить?
- Проанализировать угрозы: Каковы риски для элемента, который я хочу защитить?
- Определить соответствующие цели защиты: Каких целей я хочу достичь?
- Проанализировать и оценить риски: Насколько велика вероятность возникновения риска?
- Анализ векторов угроз
- Создание и реализация концепции информационной безопасности
- Обзор процесса реализации
- Регулярные повторные оценки
- Выбор и внедрение мер безопасности: Как я могу защититься от потенциального риска?
- Управление устойчивостью: Что мне делать после того, как система подверглась атаке? Как мне лучше закрепить представление об информационной безопасности в компании?
Экскурс: Уровень информационной безопасности
Уровни информационной безопасности определяют уровень защиты, которого стремятся достичь промышленные и производственные предприятия, используя меры информационной безопасности. Соответствующая информация предоставляется предварительной оценкой риска. Она определяет требующие защиты элементы и вероятность атаки на них. Уровень информационной безопасности (SL) устанавливается в соответствии с этим. В настоящее время уровень SL-2, представляющий собой защиту от «намеренного проникновения с использованием простых средств, незначительных ресурсов, общих знаний и низкой мотивации», должен рассматриваться как минимальный стандарт безопасности. Для поддержания такого минимального стандарта компании необходим определенный уровень зрелости системы информацион безопасности. Даже самые лучшие межсетевые экраны будут бесполезны, если персонал продолжает записывать пароли на стикерах и оставлять их на своих мониторах или не устанавливает требуемые обновления. Чем больше внимания компания уделяет вопросу информационной безопасности, тем выше общий уровень защиты. Поэтому концепция общей безопасности имеет важное значение.
Общие сведения об уровнях информационной безопасности:
- Уровень информационной безопасности 1: Защита от случайного или непреднамеренного проникновения
- Уровень информационной безопасности 2: Защита от намеренного проникновения с использованием простых средств.
- Уровень информационной безопасности 3: Защита от намеренного проникновения с использованием продвинутых средств
- Уровень информационной безопасности 4: Защита от намеренного проникновения с использованием продвинутых средств и значительных ресурсов
Шесть советов по усилению мер информационной безопасности в промышленности
Детальная оценка рисков информационной безопасности необходима для целенаправленной и специальной защиты машины. Однако общие меры также могут повысить информационную безопасность. Любая мера лучше, чем ничего. Следующие стратегии помогут вам внедрить надежную систему информационной безопасности на вашем предприятии:
1. Глубоко эшелонированная защита:
Данный принцип основан на размещении новых и разнообразных препятствий на пути возможного вторжения в систему. При этом задача киберпреступников значительно усложняется. Суть заключается в том, чтобы создать как можно больше препятствий на всех возможных уровнях защиты, поскольку каждая отдельная мера, конечно, может быть преодолена. Важной частью этой концепции является постоянный учет человеческого фактора.
2. Организационные мероприятия:
Важно, чтобы все сотрудники компании серьезно относились к вопросам информационной безопасности. Рекомендуется разработать инструкции, которые будут применяться как к вашим сотрудникам, так и к партнерам, таким как поставщики и провайдеры услуг. Поскольку доверие — это хорошо, но контроль лучше, любой, кто отвечает за информационную безопасность, должен проверять соблюдение этих рекомендаций и при необходимости поддерживать их.
3. Обучение:
Не все являются специалистами в области ИТ, поэтому вашим сотрудникам необходимо регулярно проходить обучение по вопросам информационной безопасности. Семинары Pilz проходят в штаб-квартире компании в городе Остфильдерн недалеко от Штутгарта, на объектах заказчиков, или проводятся в форме веб-семинаров для проектировщиков машин и оборудования, а также для операторов.
4. Сегментация на основе принципа «зон и каналов»:
Приборы с аналогичными требованиями к безопасности объединяют в общие зоны и отделяют друг от друга с помощью брандмауэров или защищенных маршрутизаторов. Соединения между этими зонами («каналами») подвергаются тщательному контролю, чтобы только приборы с авторизацией и определенные интерфейсы связи могли отправлять и принимать данные. Таким образом, можно, например, выделить отдельную зону для систем безопасности и обеспечить ее защиту с помощью особо строгих мер безопасности, не нарушая при этом без необходимости нормального режима работы предприятия.
5. Межсетевые экраны:
Несмотря на то, что в маршрутизаторах и коммутаторах могут использоваться механизмы обеспечения информационной безопасности, также необходимо задействовать промышленные межсетевые экраны в сети управления. Это помогает защитить технологию управления установками и машинным оборудованием, например, от манипуляций с технологическими данными.
6. Управление исправлениями:
Управление исправлениями: Исправления особенно необходимы, когда вам становится известно об уязвимостях безопасности в программном обеспечении. Это касается прикладного программного обеспечения и встроенного программного обеспечения. Следует учитывать не только патчи и обновления, выпущенные производителем, но и стороннее программное обеспечение (например, офисные приложения, PDF Reader). Процесс управления ратчами помогает определить обязанности и процедуры.
Дополнительные существенные требования информационной безопасности в промышленности
Что касается информационной безопасности, то, если вы посмотрите на IEC 62443, вы найдете ряд основных требований, называемых «основополагающими требованиями», которые абстрактно описывают технические методы повышения информационной безопасности в промышленности:
Идентификация и контроль доступа (IAC)
Это гарантирует, что доступ к устройствам и содержащейся на них информации или ее изменение могут осуществлять только авторизованные лица, имеющие необходимые разрешения. Эти разрешения необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации предприятия или установки и для гарантии работоспособности IACS (системы промышленной автоматизации и управления).
Контроль использования (UC)
Контроль использования (UC) гарантирует, что только уполномоченные лица могут использовать устройства и/или информацию для выполнения допустимых и необходимых задач, которые имеют решающее значение для безопасности машин и производительности оборудования или установки. Так что это вопрос разрешений. Необходимо соблюдать принцип «минимальных привилегий».
Целостность системы (SI)
Это основополагающее требование гарантирует, что в данные в каналах связи не могут быть внесены несанкционированные изменения, поэтому всегда доступны правильные данные. Например, отображаемые значения должны соответствовать фактическим значениям и не должны подвергаться манипуляциям.
Конфиденциальность данных (DC)
Все данные в машине должны оставаться конфиденциальными и не должны быть доступны для просмотра посторонним лицам или неавторизованным внутренним пользователям.
Ограниченный поток данных
Это основополагающее требование гарантирует, что данные будут передаваться только туда, где они действительно необходимы. Это снижает вероятность несанкционированного просмотра или манипулирования данными. Это означает, что архитектура системы должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было разделить на зоны и каналы с соответствующими уровнями информационной безопасности. Полезную помощь может оказать использование таких устройств, как однонаправленный шлюз или диод данных.
Своевременное реагирование на события
Важно обеспечить, чтобы IACS предоставляла необходимые возможности для реагирования на нарушения информационной безопасности. Это включает в себя уведомление соответствующего органа, документирование доказательств нарушения и принятие своевременных корректирующих мер при обнаружении такого инцидента.
Доступность ресурсов
Необходимо обеспечить, чтобы система IACS была спроектирована и эксплуатировалась таким образом, чтобы не могла возникнуть ситуация, при которой система больше не будет контролироваться или, в худшем случае, ее даже невозможно будет привести в безопасное состояние. Это означает, что система безопасности машин не должна мешать переводить установку в безопасное состояние или выполнять свою защитную функцию даже в случае атаки типа «отказ в обслуживании».
Для каждого из этих основных требований определены дополнительные системные требования. Их можно использовать в качестве основы для реализации мер информационной безопасности и расширять их в зависимости от уровня технической безопасности, которого вы хотите достичь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566