Контроль движения — будьте на шаг впереди остальных

Обеспечивайте уровень безопасности PL e с любой системой обратной связи

Контроль движения

Контроль движения делает желаемое реальным: С помощью платы безопасности ваш привод способен достигать уровня безопасности вплоть до PL e согласно EN/ISO 13849-1 при наличии всех стандартных систем обратной связи и промышленных шин! Это повышает производительность используемого машинного оборудования до 20 %. Также предусмотрены функции безопасности, интегрированные в привод, например «безопасное снижение частоты вращения». Это экономит время, снижает количество ошибок и повышает безопасность во время монтажа.

Эффективность и безопасность — Задачи решаются гораздо быстрее с контролем движения! 

Функции контроля движения

Плата безопасности также выполняет функции контроля движения в соответствии с EN 61800-5-2. С помощью безопасной и быстрой связи по сети Ethernet SafetyNETp RTFL в режиме реального времени решение для контроля движения подключается непосредственно к безопасному компактному контроллеру PNOZmulti 2, а также обеспечивает безопасную перекрестную связь между приводами.

Воспользуйтесь преимуществами быстродействия и снижайте объем работ и затрат, связанных с аппаратным обеспечением, перейдя с компонентов ввода/вывода на безопасную связь.

Преимущества, обеспечивающие вашу безопасность:

  • Высокий уровень технической готовности благодаря более короткому времени отклика
  • Уровень безопасности вплоть до PL e с одним энкодером (стандартная система обратной связи)
  • Более высокая производительность благодаря новым функциям контроля движения с возможностью регулировки времени отклика на ошибки
  • Гибкая конфигурация и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря понятному программному инструменту
  • Открытое приводное решение для всех стандартных шинных систем, независимо от типов электродвигателей и систем обратной связи

Особенности решения по контролю движения:

Особенности решения по контролю движения.
  • Затраты снижаются, поскольку максимальная безопасность достигается до уровня PL e с помощью одной стандартной системы обратной связи — без второго энкодера
  • Сервоусилители PMCprotego D разработаны в соответствии с EN/IEC 62061 (уровня полноты безопасности SIL 3), EN ISO 13849-1 (до уровня безопасности PL e)
  • Плата безопасности PMCprotego S соответствует требованиям стандарта EN 61800-5-2
  • Параметры для нескольких плат безопасности можно быстро и удобно задавать с помощью централизованного программного инструмента.
  • Легкая замена устройств благодаря карте памяти SD (стандартная и безопасная конфигурация)
  • Меньше проводки за счет встроенного сетевого фильтра (соответствует стандартам EMC)

 

Функции безопасного останова

Безопасное выключение вращения электродвигателя

Безопасное выключение вращения электродвигателя

Благодаря функции «Безопасное выключение вращения электродвигателя» (STO) подача питания на электродвигатель безопасно прекращается непосредственно в сервоусилителе. Исключается возможность опасных движений привода. Если безопасное выключение вращения электродвигателя (STO) сработает во время движения привода, произойдет нерегулируемая остановка электродвигателя.

Безопасный останов 1

Безопасный останов 1

С помощью функции «Безопасный останов 1» производится регулируемый останов привода, после чего электродвигатель безопасно обесточивается. Когда привод находится в состоянии покоя, он не может осуществлять опасных движений.

Безопасный останов 2

Безопасный останов 2

Благодаря функции «Безопасный останов 2» производится регулируемый останов привода, после чего запускается «Безопасный останов работы». Во время «Безопасного останова работы»
функции управления приводом продолжают действовать в полном объеме.

Функции контроля движения

Безопасный останов работы

Безопасный останов работы

Функция «Безопасный останов работы» контролирует положение останова, достигаемое осью, и предотвращает какое-либо отклонение от заданных границ положения. Функции регулирования привода продолжают действовать в полном объеме. Если положение выйдет за заданные границы, происходит безопасный останов привода.

Безопасное ограничение частоты вращения

Безопасное ограничение частоты вращения

Функция «Безопасное ограничение частоты вращения» (SLS) следит за тем, чтобы привод не превысил заданной максимальной частоты вращения. В случае превышения предела частоты вращения происходит безопасный останов привода.

Безопасный диапазон скорости/частоты вращения

Безопасный диапазон скорости/частоты вращения

Функция «Безопасный диапазон скорости/частоты вращения» дополняет функцию SLS контролем минимальной частоты вращения. Результат: максимальная частота вращения не должна превышать определенного значения, а минимальная частота вращения не должна падать ниже установленного для нее определенного значения. В случае нарушения любого из этих предельных значений происходит останов привода.

Контроль направления

Контроль направления

Функция «Контроль направления» гарантирует перемещение привода только в одном (заданном) направлении. В случае нарушения заданного направления происходит безопасный останов привода.

Безопасное ограничение положения

Безопасное ограничение положения

Функция «Безопасное ограничение положения» (SLP) отслеживает соблюдение всех конечных точек, в частности, контролирует безопасный диапазон перемещений у роботов или линейные перемещения по осям.

Безопасное ограничение минимального шага

Безопасное ограничение минимального шага

Функция «Безопасное ограничение минимального шага » (SLI) решает задачи контроля движения во время подачи материла в технологический процесс «безопасно ограниченными минимальными шагами». Это очень важно, например, при использовании роликовой подачи на прессах.

Функции безопасного торможения

Безопасное управление торможением

Безопасное управление торможением

Функция «Безопасное управление торможением» обеспечивает безопасное торможение, не допуская падения подвешенных грузов.

Проверка безопасности торможения

Проверка безопасности торможения

Функция «Проверка безопасности торможения» контролирует работу тормоза. С помощью этой проверки можно выявить любые неисправности в системе управления торможением и в тормозном механизме. Проверка тормоза выполняется в каждом производственном цикле или только раз в сутки — это зависит от его назначения и обязательных условий, установленных после анализа рисков.

Функции контроля движения согласно EN/IEC 61800-5-2

Безопасный контроль направления (SDI-M)

Безопасный контроль направления (SDI-M)

Функция «Безопасный контроль направления» контролирует движение привода, обеспечивая соблюдением им заданного направления. При превышении выдается сигнал; мгновенный останов не происходит. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается.

Безопасный контроль минимального шага (SLI-M)

Безопасный контроль минимального шага (SLI-M)

Функция «Безопасный контроль минимального шага» используется для безопасного контроля относительного положения. При включенной функции текущее положение выступает в качестве контрольного. При превышении выдается сигнал; мгновенный останов не происходит. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается.

Безопасный контроль частоты вращения (SLS-M)

Безопасный контроль частоты вращения (SLS-M)

Функция «Безопасный контроль частоты вращения» обеспечивает контроль заданной максимальной частоты вращения. При превышении выдается сигнал; мгновенный останов не происходит. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается. Постоянный контроль выполняется по требованию.

Безопасный контроль останова работы (SOS-M)

Безопасный контроль останова работы (SOS-M)

С помощью функции «Безопасный контроль останова работы» положение покоя сохраняется активным. При возникновении отклонения от заданных границ положения выдается сигнал; привод не останавливается мгновенно. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается.

Безопасный контроль положения (SLP-M)

Безопасный контроль положения (SLP-M)

Функция «Безопасный контроль положения» контролирует абсолютное положение, например, конечные точки при контроле диапазона перемещений у роботов и линейных перемещений по осям. При превышении выдается сигнал; мгновенный останов не происходит. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается. Постоянный контроль выполняется по требованию.

 

Безопасный контроль диапазона частоты вращения (SSR-M)

Безопасный контроль диапазона частоты вращения (SSR-M)

Функция «Безопасный контроль диапазона частоты вращения» используется для контроля минимальной и максимальной частоты вращения. Если значения выше или ниже предельных, выдается сигнал; мгновенный останов не происходит. В зависимости от конфигурации команда на безопасный останов (SS1) не выдается. Постоянный контроль выполняется по требованию.

Безопасная блокировка повторного запуска (SRL) и безопасный вывод состояния (SSO)

Кроме функций контроля, функция «Безопасной блокировки повторного запуска» предотвращает сброс, позволяющий модулю безопасности выйти из рабочего состояния безопасного выключения вращения электродвигателя (STO). За счет этого исключается возможность неожиданного или непреднамеренного запуска электродвигателя. Активация функции может быть подключена к безопасному входу: «ACT» или «SS1_ACT», или «STO_ACT». Текущее состояние модуля безопасности обеспечивается функцией «безопасный вывод состояния». Активация осуществляется через выходы: «Ready», «FSRUN» и «FAULT».

Разнообразные виды применения — Контроль движения в качестве масштабируемого решения

Сервоусилитель со встроенной платой безопасности PMCprotego DS представляет собой гибкое и масштабируемое решение для обеспечения безопасности. Они индивидуально сочетают в себе все функции безопасности, которые необходимы в конкретных условиях применения.
Функция безопасного выключения вращения электродвигателя — основа любой функции безопасности. Эта функция предусматривается даже в базовой версии сервоусилителя PMCprotego D. Вставная плата безопасности обеспечивает выполнение множества функций безопасности.

Идеально для любого вида применения, в котором скорость контролируется в зависимости от выбранного режима работы. Некоторые примеры применения:

  • Безопасный монтаж
  • Подвешенные грузы/вертикальные оси
  • Контроль/наблюдение за технологическим процессом
  • Безопасное вмешательство в технологический процесс
  • Центры механизированной обработки
  • Системы ТС с автоматическим управлением
  • Роботы-манипуляторы
  • Конструкции сцен
  • Паллетайзеры

 

Широкий диапазон областей применения

Промышленные применения

Наш ассортимент изделий: PMCprotego

PMCprotego S – Карта безопасности

Карта безопасности вставляется в сервоусилитель PMCprotego D, что позволяет увеличить уровень безопасности вплоть до PL e для каждой обратной связи.

PMCprotego DS – Контроль движения

Безопасный останов, функции мониторинга и торможения могут быть выполнены прямо в приводе – Контроль движения. Вашему вниманию предоставляется также комплексное решение, состоящее из карты безопасности PMCprotego S и сервоусилителя PMCprotego D.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения