Серводвигатель PMCtendo

Серводвигатель, который подходит для любой задачи

Серводвигатели PMCtendo

Серводвигатель PMCtendo можно использовать в любой области применения. Независимо от того, что важнее: размеры, динамика, управляемость или системы обратной связи. Благодаря высокой удельной мощности серводвигатели PMCtendo SZ отличаются исключительно малой общей длиной и небольшим весом. Таким образом, синхронные электродвигатели особенно подходят для осей на оборудовании и для монтажа в ограниченном пространстве. Точная синхронизация электродвигателя благодаря низким синхронным моментам гарантирует постоянное высокое качество технологического процесса.

Не удается найти подходящий серводвигатель в линейке наших изделий? Тогда почему бы не собрать электродвигатель на заказ? Для этого используется код типа PMCtendo. Мы будем рады помочь. Просто свяжитесь с нами!

 

Новинка: Серводвигатели PMCtendo SZ теперь поставляются с HIPERFACE DSL (R)

Серводвигатели PMCtendo SZ теперь поставляются с полностью цифровым протоколом обратной связи HIPERFACE DSL. При этом используется минимум кабелей для соединения частотного преобразователя с системой обратной связи электродвигателя. Таким образом, серводвигатель PMCtendo SZ с одножильным кабелем можно применять при эксплуатации приводной техники! Преимущества: Это не просто снижает расходы, но и позволяет экономить место, уменьшая объем монтажных работ.

Серводвигатель PMCtendo SZ можно использовать в различных областях применения: Независимо от того, что важнее: размеры, динамика, управляемость или системы обратной связи. Таким образом, синхронные электродвигатели особенно подходят для осей на оборудовании и для монтажа в ограниченном пространстве. Точная синхронизация электродвигателя благодаря низким синхронным моментам гарантирует постоянное высокое качество технологического процесса.

Благодаря приводной технике Pilz вы получаете комплексные решения для безопасной и энергоэффективной автоматизации приводов.

Серводвигатели PMCtendo SZ

Преимущества серводвигателя PMCtendo SZ

  • Высокая удельная мощность за счет очень малой общей длины
  • Предельно тихая работа и высокое качество обработки за счет низких синхронных моментов
  • Максимальное соотношение продолжительности цикла и выходной мощности оборудования благодаря максимальной динамике
  • Наилучший отвод тепла позволяет добиться постоянной высокой эффективности работы
  • Абсолютные датчики углового положения с высоким разрешением для достижения наивысшей эффективности и позиционирования в абсолютной системе отсчета
  • Идеально для использования с осями на оборудовании и в ограниченных условиях
  • Экономия энергии (IE4) за счет высокого КПД
Преимущества серводвигателя PMCtendo SZ

Технические характеристики серводвигателя — описание

быстрозапорный замок speedtec
  • Исключительно малая общая длина
  • Гладкий вал
  • Хорошая динамика благодаря низкой инерции
  • Коннектор SpeedTec или коннектор SpringTec
  • Тепловая защита обмоток РТС
  • Тип защиты вплоть до IP66
  • Черная матовая поверхность RAL 9005
  • Абсолютный датчик углового положения EnDat — одиночный или многозаходный , электронная паспортная табличка
быстрозапорный замок springtec
  • Стопорный тормоз 24 В пост. тока
  • Повышенная инерция
  • Независимая вентиляция (IC416) от пристроенного вентилятора IP44
  • Водяное охлаждение, фланец электродвигателя для стороны А
  • Допуски UL и CSA на систему изоляции электродвигателя

Благодаря наличию электронной паспортной таблички серводвигателя PMCtendo SZ, сервоусилитель считывает данные с характеристиками непосредственно после подключения. Серводвигатель можно вводить в эксплуатацию легко и оперативно посредством функции автоматического задания параметров. Новый электродвигатель также идентифицируется автоматически. Это предотвращает возникновение проблем, возникающих в результате эксплуатации осей, которые не согласованы с другим оборудованием.

Сферы применения — когда динамика и управляемость являются важными факторами

Сферы применения серводвигателей PMCtendo практически не ограничены. Превосходная управляемость, высокая динамика электродвигателя и компактные размеры обычно являются ключевыми факторами. Мы также производим синхронные электродвигатели с пониженной инерцией.

Стандартные области применения синхронных электродвигателей PMCtendo:

  • Станки
  • Упаковочные машины
  • Печатные станки
  • Производство бумаги
  • Разливочные линии
  • Погрузка, разгрузка и транспортировка/робототехника
  • Вертикальные оси
  • Диагностика

 

Области применения

Обработка данных при управлении — включая контроль

Информация о состоянии, сообщения об ошибках и предупредительные сообщения со стороны электродвигателя передаются на сервоусилители PMCtendo DD и PMCprotego D.

  • Обработка данных: Положение, скорость, ускорение, электроток, температура
  • Контроль: Замыкание на землю, сверхток, короткое замыкание, разомкнутая цепь, кодирующая система
  • Отказ электродвигателя: Сервоусилитель обнаруживает отказы незамедлительно и одновременно уведомляет пользователя о возможных причинах

Синхронные двигатели используются в различных отраслях промышленности

Наш ассортимент изделий: Серводвигатель PMCtendo

Серводвигатели PMCtendo SZ

Линейка современных серводвигателей PMCtendo SZ представляет собой выгодное сочетание высокой удельной мощности, предельно малых общих длин и низкой массы. Независимо от необходимости установки на осях в оборудовании или для установки в замкнутом пространстве: у нас есть серводвигатель именно для ваших условий применения!