Инструменты PSSuniversal

Руководство по конфигурированию для децентрализованных систем ввода-вывода PSSuniversal

Инструменты PSSuniversal

PSSuniversal Assistant служит для выбора модулей для настройки децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal Благодаря PSSuniversal Startup Tool децентрализованную систему ввода-вывода PSSuniversal можно быстро ввести в эксплуатацию.

Вы уже можете проводить первые тесты кабелей и функций перед настройкой установки или машины. На момент ввода инструмента управления и системы промышленной сети в эксплуатацию вся периферия будет уже испытана и готова к работе. Это означает, что пусконаладочные работы могут выполняться независимо и параллельно — что снижает зависимости и экономит время!

Краткий обзор преимуществ

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal
  • Функциональное испытание также можно выполнять через USB интерфейс без подключения контроллера
  • Доступна справочная поддержка онлайн
  • Оптимальное удобство использования
  • Высокая производительность и гибкость программного обеспечения для простоты конфигурирования

Технические характеристики PSSuniversal Assistant

Технические характеристики PSSuniversal Assistant
  • Подбор и конфигурирование модулей PSSuniversal
  • Комплексная проверка системных ограничений
  • Определены механические размеры
  • Сформирован перечень деталей
  • Сочетается с Windows 7, 8 и 10.
  • В комплект поставки ПО для программирования входит .ПО управления  PSS WIN-PRO

Инструмент запуска PSSuniversal

Инструмент запуска PSSuniversal выполняет независимые испытания периферии децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal до ввода инструмента управления и системы промышленной сети в эксплуатацию. В ходе этого испытания станция PSSuniversal подвергается функциональному испытанию через встроенный USB интерфейс без подключения контроллера. Для содействия сборщикам шкафо управления входы оснащены индикатором состояния для испытаний проводки. Инструмент запуска сочетается с Windows 7, 8 и 10.

Инструмент запуска PSSuniversal

Наш ассортимент изделий: PSSuniversal Tools

Лицензии для инструментов PSSuniversal

Мы предлагаем шесть различных вариантов лицензий – от базовой лицензии до проектной лицензии на обновление.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения