Безопасная модульная система управления железнодорожным транспортом PSSrail

Безопасное. Модульное. И для цифровой железной дороги.

Фото продукта PSSrail на сером фоне

С PSSrail компания Pilz представляет безопасную модульную систему управления железной дорогой, которая совершит революцию в области цифровой железной дороги. Система одобрена для применения на железной дороге и соответствует самым высоким стандартам безопасности до уровня SIL 4, что позволяет ей соответствовать всем требованиям безопасности. Благодаря модульной конструкции индивидуальные требования могут быть идеально и гибко реализованы с учетом ваших потребностей. Мы стремимся к стандартизации и открытости с помощью PSSrail.

Наша система управления совместима со стандартом EULYNX, что открывает путь к реализации проектов по цифровизации в железнодорожной инфраструктуре. Инновация и уникальность PSSrail заключается в сочетании этих функций: система объединяет все функции для выполнения текущих или предстоящих задач управления на пути.

Пионер цифровизации железной дороги

Вы можете использовать PSSrail для самых разных сигнальных приложений, включая электрические стрелочные переводы с местным управлением или железнодорожные переезды, а также в цифровых устройствах запирания. В этом случае, например, PSSrail можно использовать в качестве платформы контроллера объектов, чтобы управление полевыми компонентами вдоль пути было цифровым, а значит, надежным и экономичным. PSSrail предоставляет решение для управления, которое позволяет выполнять цифровизацию во время выполнения операций и, позволяет, например, выполнить обновление до стандарта EULYNX.

Железнодорожные пути с цифровыми номерами по левой стороне

Краткий обзор преимуществ:

  • Цифровое решение: обеспечивает цифровизацию железнодорожной инфраструктуры с использованием RaSTa и EULYNX и поддерживает миграцию единого стандарта EULYNX 
  • Модульность и принцип построения блоков: модульная конструкция позволяет индивидуально настраивать ее в соответствии с вашими потребностями и требованиями  
  • Гибкость: может использоваться во всех мыслимых железнодорожных приложениях в области сигнальных технологий, например, в качестве платформы контроллера объектов  
  • Сертификация: до уровня безопасности 4 (SIL 4) и сертифицирована в соответствии с применимыми железнодорожными стандартами EN
  • Открытость: Отсутствие зависимости от поставщика, поскольку наша система управления железной дорогой может быть интегрирована в любое количество решений

Наша линейка изделий:

Безопасная модульная система управления железной дорогой PSSrail состоит из собственно контроллера, соответствующего стандарту SIL 4, а также различных аппаратных модулей, включая модуль CAN для простой интеграции существующих систем. PSSrail также имеет пакет программного обеспечения для программирования или настройки пользовательских программ. Функциональные блоки, сертифицированные для железных дорог, хранятся в программной библиотеке, что обеспечивает простоту и скорость внедрения. Благодаря принципу строительных блоков пользователи могут разрабатывать решения в соответствии со своими потребностями.

Хотите узнать больше о решениях по автоматизации в железнодорожной отрасли?

Наши безопасные модульные решения для управления

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения