- Поддерживает широкий диапазон видов применения в промышленной автоматизации.
- Модульная кострукция с открытой системой Linux и встроенными интерфейсами.
- Может использоваться в качестве промышленного ПК, программного ПЛК или шлюза IIoT.
- Конструкция основана на Raspberry Pi с корпусом промышленного типа и платой расширения.
- Расширение возможно с цифровыми и аналоговыми модулями ввода-вывода.
IndustrialPI
Гибкий и универсальный: промышленный ПК, который адаптируется ко всем вашим потребностям!
Как использовать IndustrialPI:
Шлюз IIoT
- Регистрирует показатели машины локально и переправляет данные в облако
- Доступ к информации об устройстве из любой точки мира
- Анализ данных для оптимизации процесса
- Возможно устройство интерфейсов с ИТ и облачными системами
Контроллер автоматизации
- Гибкий программный ПЛК для широкого спектра видов применения
- Управление входами-выходами и движением оси
- Быстрое выполнение сложных автоматизационных задач
Краткий обзор преимуществ:
- Оптимальное решение для различных сфер применения в промышленности (например, упаковочная промышленность, внутренняя логистика)
- Обеспечивает гибкое использование в качестве контроллера автоматизации или шлюза IIoT, адаптированного к вашим условиям применения
- Прочный корпус и разъем 24 В позволяют использовать решения в промышленных условиях
- Возможность интеграции во все распространенные системные архитектуры
- Возможность простого программирования
Технические характеристики:
- Операционная система: Linux
- Широко используемые промышленные протоколы связи
- Открытая система
- Цифровая и аналоговая обработка
Наша линейка изделий:
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334