Можно формировать сочетания из отдельных модулей ввода и вывода в соответствии с имеющимися потребностями. Предлагается широкий диапазон модулей ввода/вывода для обработки сигналов, относящихся к безопасности, обычных сигналов, цифровых и аналоговых сигналов. Когда впоследствии в систему будут вноситься изменения, можно будет просто добавить новые модули или заменить существующие. Таким образом обеспечивается чрезвычайно высокая гибкость оборудования. PSSuniversal поддерживает уникальное сочетание функций безопасности и автоматизации в одной системе.
PSSuniversal ― модули ввода/вывода для контроллеров и систем ввода/вывода
Сочетание отдельных компонентов
Модули ввода/вывода: гибкое решение – Ваши преимущества
- Индивидуальное сочетание модулей ввода/вывода для удаленной системы ввода/вывода и системы управления PSSuniversal
- Решения для функций управления, относящихся к безопасности, и стандартных функций управления
- Уровень модульности системы означает ее точную настройку под ваши индивидуальные требования
- Упрощенная взаимозаменяемость модулей для последующей доработки системы
- Идентичная структура оборудования удаленной системы ввода/вывода и системы управления
- Можно повысить класс производительности, просто заменив головной модуль
Характеристики модулей ввода/вывода — обзор
- Для обработки сигналов, относящихся к безопасности, не относящихся к безопасности, цифровых и аналоговых сигналов
- Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
- Модули питающего напряжения для формирования различных групп питания или в качестве модуля смены на оборудование с более высоким классом производительности
- Базовые модули в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему
Модули ввода-вывода — готовое решение для огромного спектра различных сфер применения
Предлагается широкий спектр модулей ввода/вывода для обеспечения функциональной безопасности и выполнения стандартных функций управления в широчайшем диапазоне вариантов применения. Уровень модульности системы обеспечивает максимальную гибкость при адаптации различных периферийных модулей.
Теплостойкие модули
Для особо жестких условий эксплуатации требуются компоненты, которые будут надежно работать при значительных колебаниях температуры. Для таких условий предусмотрены специальные модули PSSuniversal, которые имеют маркировку «Т» в описании типа. Такие модули можно использовать в тех случаях, когда обогрев шкафа управления является нецелесообразным с практической или экономической точки зрения, а также в случаях, когда температура окружающего воздуха слишком высокая. В диапазоне температур от -30 °C до +60°C они могут легко выдерживать воздействие влаги и конденсата при степени загрязнения 2.
С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли
наша линейка продукции: Модули ввода/вывода для контроллеров и систем ввода/вывода
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350