Модули связи PSSuniversal позволяют реализовывать различные варианты применения. В сочетании с модулями ввода/вывода PSSuniversal вы можете использовать модули удаленных систем ввода/вывода для оборудования, установленного на объекте. Таким образом, вам предоставляется оптимальное решение для расширения периферии с учетом ваших индивидуальных требований. Они подключаются к системам управления более высокого уровня через стандартные промышленные протоколы связи. Функция дистанционного ввода/вывода при использовании специальных модулей ввода/вывода PSSuniversal также и в рамках системы автоматизации PSS 4000.
PSSuniversal ― модули связи для децентрализованных систем ввода/вывода
Решение для ваших условий применения с учетом индивидуальных потребностей
Решение с учетом индивидуальных потребностей заказчика — Ваши преимущества
- Коммуникация с уровнем управления происходит через широко используемые сетевые протоколы
- Функции обеспечения безопасности и/или автоматизации обрабатываются децентрализованно на уровне объекта
- Оптимальная доступность за счет безопасного переключения блоков
- Быстрый ввод в эксплуатацию и простое конфигурирование за счет независимого испытания периферии
- Быстродействие и отсутствие обратной связи
- Экономичное решение для подключения к центральной системе управления
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию — обзор характеристик
- Функции управления, связанные с обеспечением безопасности, а также стандартная функция управления — смешаны на физическом уровне, но разделенные логически
- Система полностью спроектирована в соответствии с уровнем безопасности PL e стандарта EN ISO 13849-1 и SIL 3 стандарта IEC 61508, а также другими международными стандартами
- Простое конфигурирование и использование нашего ПО
- Сокращение времени переключения
- Теплостойкие модули
Обмен данными без обратной связи через безопасное переключение блоков
Безопасное переключение блоков используется для отключения подачи питающего напряжения группе стандартных выходов (например, на несколько электродвигателей) при возникновении опасных ситуаций. Поэтому в случае возникновения потенциально опасной ситуации (например, нажатия кнопки аварийного останова) гарантировано безопасное отключение всей секции оборудования, при этом остальные секции могут продолжать работать.
Быстрая настройка с помощью PSSuniversal Assistant
Сформируйте структуру системы быстро и легко методом «перетаскивания»: PSSuniversal Assistant является практичным средством конфигурирования, позволяющим это осуществить. PSSuniversal Assistant предоставляется бесплатно. Приобретя соответствующую лицензию, в нем можно подключить функции программирования.
Идеально подходит для применения в вашей сфере
наша линейка продукции: PSSuniversal ― модули связи
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Ирландия: +353 21 4804983
- Дания: +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Турция: +90 216 577 55 52
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390