Модули связи системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 используются в качестве головного модуля для подключения к существующей архитектуре системы. В сочетании с модулями ввода/вывода для PSSuniversal 2 вы получаете индивидуальное решение для расширения вашего периферийного оборудования. Модули промышленной сети Ethernet подключаются к контроллеру более высокого уровня посредством стандартных протоколов промышленных сетей. Соответствующий отказоустойчивый протокол всегда используется в качестве дополнения к сетевому протоколу.
PSSuniversal 2 — Модули связи системы удаленного ввода/вывода
Подходящее решение для вашей области применения
Краткий обзор преимуществ
- Оптимизированные настройки для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания
- Точная диагностика
- Быстрая локализация отказов и устранение неисправностей
- Открытость
Простой ввод в эксплуатацию — Общее описание характеристик
- Способность адаптации к PROFINET//IP и многим другим протоколам посредством замены головного модуля.
- Безопасные модули ввода/вывода, которые можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности.
- Предназначены для областей применения вплоть до уровня полноты безопасности SIL 3 в соответствии с IEC 61508 / уровня эффективности защиты PL e в соответствии с EN 13849 и другими международными стандартами
- Простое конфигурирование с помощью нашего ПО PASconfig
Идеально подходит для вашей области применения
Наш ассортимент продукции: PSSuniversal 2 ― Модули связи
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Россия: +7 495 6654993
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Дания: +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613