PSSuniversal 2 — Модули связи системы удаленного ввода/вывода

Подходящее решение для вашей области применения

Модули связи системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2

Модули связи системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 используются в качестве головного модуля для подключения к существующей архитектуре системы. В сочетании с модулями ввода/вывода для PSSuniversal 2 вы получаете индивидуальное решение для расширения вашего периферийного оборудования. Модули промышленной сети Ethernet подключаются к контроллеру более высокого уровня посредством стандартных протоколов промышленных сетей. Соответствующий отказоустойчивый протокол всегда используется в качестве дополнения к сетевому протоколу.

Краткий обзор преимуществ

  • Оптимизированные настройки для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания
  • Точная диагностика
  • Быстрая локализация отказов и устранение неисправностей
  • Открытость

Простой ввод в эксплуатацию — Общее описание характеристик

Характеристики модулей связи PSSuniversal 2
  • Способность адаптации к PROFINET//IP и многим другим протоколам посредством замены головного модуля.
  • Безопасные модули ввода/вывода, которые можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности.
  • Предназначены для областей применения вплоть до уровня полноты безопасности SIL 3 в соответствии с IEC 61508 / уровня эффективности защиты PL e в соответствии с EN 13849 и другими международными стандартами
  • Простое конфигурирование с помощью нашего ПО PASconfig

Идеально подходит для вашей области применения

Наш ассортимент продукции: PSSuniversal 2 ― Модули связи

PSSuniversal 2 — Защитные модули связи

Вы можете использовать модули связи в качестве головных модулей для вашей области применения.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Дания: +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения