Ведущее устройство используется для подключения устройств IO-Link Safety, таких как блок контроля IO-Link Safety и световые решетки безопасности IO-Link Safety.
В IO-Link Safety используется 3-жильный неэкранированный стандартный кабель. До 25 байтов данных передаются в двух направлениях с помощью IO-Link Safety со скоростью до 230,4 кбит/с. В портфолио Pilz вы найдете этот кабель нужной для вашего применения длины.
С помощью инструмента настройки Pilz вы можете настроить и установить параметры для IO-Link Safety Master и устройств.
Будь то безопасная эксплуатация, мониторинг калитки безопасности или бесконтактное защитное устройство — система IO-Link Safety от компании Pilz обеспечивает поддержку самых разнообразных применений в области безопасности. Приведенные ниже примеры дают представление о типичных сценариях применения.