Система безопасности, интегрированная в привод посредством PMCprotego DS

Система безопасности, интегрированная в привод посредством PMCprotego DS

При контроле движения функции безопасности легко интегрируются в сервоусилитель посредством платы PMCprotego S, что позволяет создать интегрированное в привод решение для контроля движения. Функция «Безопасное выключение вращения электродвигателя» (STO) включена даже в базовую версию сервоусилителя PMCprotego D. Это обеспечивает создание универсального и масштабируемого решения по безопасности. Заказчик сам определяет количество функций безопасности, необходимых для его задачи.

В отличие от сторонних решений PMCprotego DS может — в дополнение к имеющимся сигналам энкодера — использовать внутренние системные переменные, такие как напряжения на зажимах, ЭДС или ток двигателя, для контроля движения. Благодаря меньшему количеству проводов интегрированное решение также обеспечивает более короткое время отклика на возникающие ошибки.

Функцию «Безопасное ограничение частоты вращения» (SLS) можно использовать например для настройки оборудования. Внутренний конвертер контролирует скорость и, в случае неисправности, реагирует гораздо более динамично, чем внешняя цепь контроля, которая отключает привод.

Преимущества PMCprotego DS

  • Высокая динамика и быстродействие
  • Сокращение времени настройки, а также быстрый ввод в эксплуатацию
  • Безопасность не зависит от энкодера
  • Простой в использовании программный инструмент
  • Высокая техническая готовность благодаря индивидуально настраиваемым функциям контроля движения
  • Легкая замена устройств благодаря карте памяти SD (стандартная и безопасная конфигурация)
  • Встроенные средства диагностики PVIS
  • Меньше проводов
  • Повышенные функциональность и удобство за счет использования внутренних системных переменных
  • Для обеспечения максимального уровня безопасности PL e достаточно лишь стандартной системы обратной связи

Особенности решения по контролю движения

Примеры использования PMCprotego DS

  • Обрабатывающие центры, проектирование
  • Контроль/наблюдение за технологическим процессом
  • Безоператорные транспортные системы, например, в многоярусных стеллажных системах
  • Манипуляторы в упаковочной промышленности
  • Оснащение сцен
  • Паллетайзеры
Примеры использования PMCprotego DS
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения