Контроль движения с использованием малых систем управления PNOZmulti 2

Контроль безопасности приводов

Системы управления малого размера PNOZmulti 2

Модули контроля движения для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 обеспечивают контроль безопасности ваших приводов. Модули расширения вместе с базовым блоком PNOZ m B0 или PNOZ m B1 позволяют контролировать одну или две оси. Модули контроля движения для PNOZmulti 2 легко конфигурируются при помощи PNOZmulti Configurator. Этот инструмент также можно использовать для настройки независимой модульной программы (mIQ), которая затем выполняется непосредственно на модуле Motion Monitoring. Для вас, как пользователя, данная функция будет очень полезной: вы сможете осуществить точную настройку нескольких областей контроля, например, скорости движения или скорости вращения, которая будет выполняться на модуле расширения. Для пользователя это означает повышение уровня универсальности системы. Также предоставляются удобные диагностические средства и большое разнообразие полевых шин и коммуникационных опций.

Предусмотрено подключение всех стандартных энкодеров соединительным кабелем, предназначенным для конкретного привода, через промышленный интерфейс особо высокой долговечности.

Ваши преимущества

  • Реализация функций безопасности в соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-2 (для электроприводных систем с регулируемой частотой вращения)
  • Максимальный уровень универсальности благодаря новой технологии модульных программ (mIQ): Настройка по-прежнему осуществляется в PNOZmulti Configurator и не вызывает затруднений
  • Быстрое время отклика: уменьшает нагрузку на базовый блок
  • Максимальная безопасность: простое конфигурирование функций за счет использования сертифицированных программных блоков в PNOZmulti Configurator
  • Высокая доступность: Комплексные функции контроля движения
  • Производственное оборудование — при помощи PNOZmulti вы сможете сократить свои издержки, обеспечивая при этом наивысший уровень безопасности
  • Подключение ко всем широко используемым энкодерам через промышленный интерфейс Mini I/O.

Характеристики модуля контроля движения

Характеристики модуля контроля движения
  • Модули расширения для подключения к базовому блоку (PNOZ m B1 или PNOZ m B0) конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2
  • Возможность конфигурирования с помощью PNOZmulti Configurator
  • Контроль одной координатной оси (PNOZ m EF 1MM) или двух независимых координатных осей (PNOZ m EF 2MM)
  • Измеренные значения записываются концевым выключателем и экодером

Функции контроля:

Напряжение, пропорциональное заданному числу (путь S)

Используя различные программные блоки PNOZmulti Configurator, функции безопасности можно реализовать быстро и легко.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения