Контроль безопасности с помощью системы автоматизации PSS 4000

Контроль движения в рамках системы автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000

В системе автоматизации PSS 4000 функция контроля безопасности целиком встроена в пользовательское ПО. Возможно применение двух разных принципов измерения, следовательно, и разных функций.

Например, можно контролировать до 8 координатных осей на систему управления (PSSuniversal PLC или PSSuniversal multi), обеспечивая безопасность вплоть до уровня PL e с помощью компактного модуля и соответствующих программных блоков – и все это при помощи одного энкодера.

Возможен также контроль безопасности положения в системе автоматизации PSS 4000. Для этой цели предназначены модули счетчиков с программными блоками. Таким образом, в сочетании с двумя энкодерами (не связанными с безопасностью) можно контролировать безопасность положения ваших приводов.

Преимущества — Контроль движения с помощью одного энкодера

  • Контроль безопасности координатных осей в количестве до 8 на систему управления, вплоть до уровня PL d
  • Модули ввода/вывода можно комбинировать с системами управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi
  • Сокращение времени отклика, повышение производительности
  • Минимизация ошибок и быстрая реализация проектов благодаря простой настройке функций скорости в программном обеспечении
  • Высокая скорость ввода в эксплуатацию, технического и сервисного обслуживания благодаря простой диагностике на основе заданных допусков и параметров с помощью указанного инструмента
  • Использование существующих энкодеров
  • Реализация функций безопасности в соответствии с EN 61800-5-2 (вплоть до уровня PL d только с одним энкодером Sin/Cos, вплоть до уровня PL е с защитным энкодером, вплоть до уровня PL е с комбинацией энкодера и пускателя, с дополнительным контролем передач)
Контроль движения с помощью одного энкодера

Преимущества — Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

  • Безопасное определение скорости, положения и состояния останова с помощью стандартных энкодеров
  • Функция контроля безопасности передана пользовательскому программному обеспечению
  • Более высокий уровень универсальности за счет динамического контроля предельного значения в прикладной программе
  • Сертификация TÜV
  • Решение можно применять и расширять универсальным способом за счет стандартных интерфейсов
Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

Особенности — Контроль движения с помощью одного энкодера

Контроль движения с помощью одного энкодера
  • SSR — Безопасный диапазон скорости/частоты вращения
  • SSM — Контроль скорости
  • SDI — Безопасное направление
  • SOS — Безопасный останов работ

Особенности — Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров
  • SLP — Безопасное ограничение положения
  • SP — Контроль безопасности положения

Использование в промышленности

Отрасли промышленности: Система автоматизации PSS 4000

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения