Мониторинг зоны с помощью лазерных 2D-сканеров

Узнайте больше о различных вариантах применения лазерных сканеров 2D!

Мониторинг зоны с помощью лазерных 2D-сканеров

Если вам необходима защита опасных зон или контроль доступа, лазерные 2D-сканеры станут универсальным решением для ваших требований безопасности. Благодаря свободному конфигурированию защищенных зон и зон предупреждения, а также различным вариантам адаптации к структурным состояниям, они идеально подходят для применения в самых различных областях применения.

На что способны современные лазерные сканеры безопасности? Прочитайте данный раздел, чтобы узнать об основных современных областях применения.

Стационарная защита опасных зон

В областях применения, которые включают взаимодействие между человеком и машиной, предъявляются высокие требования к решениям по обеспечению безопасности. Лазерные сканеры 2D могут обнаружить присутствие человека около опасных движущихся частей и осуществить безопасный останов. Защищенные зоны и зоны предупреждения могут быть сконфигурированы согласно требованиям и адаптированы к структурным состояниям. Когда кто-то попадает в зону предупреждения, происходит контролируемое торможение опасных движущихся частей. Если человек оказывается в защищенной зоне, осуществляется останов опасных движущихся частей.

 

Ваше преимущество

  • Простая интеграция: свободное конфигурирование защищенных зон и зон предупреждения, в том числе корректировка согласно структурным состояниям.

Защита автоматических систем транспортных тележек

Надежная защита автоматизированных транспортных тележек (AGV) необходима, чтобы защитить людей и предметы от травм и повреждений. Благодаря компактной конструкции, лазерные 2D-сканеры идеально подходят для интеграции в AGV. Таким образом, они могут обнаружить любые объекты, находящиеся на пути тележки. В результате обеспечиваются гораздо большие преимущества по сравнению со стационарной защитой линии AGV. Даже при высоких скоростях, которые требуют более длинного тормозного пути, лазерные сканеры безопасности обеспечивают максимальный уровень безопасности — без ущерба для производительности.

Ваше преимущество

  • Отсутствие ненужных простоев: контроль скорости для гибкой адаптации защищенных зон

Проникновение с задней стороны защищаемой зоны

В частности, в опасных зонах, в условиях плохой видимости и применения роботов, надежная концепция безопасности является необходимостью. Необходима защита доступа с задней стороны защищаемой зоны, а также выключатель защитного ограждения или световых завес на входе в опасную зону. Лазерные 2D-сканеры могут определить присутствие человека внутри опасной зоны. Если кто-нибудь находится внутри опасной зоны, сканеры предотвратят повторное включение оборудования с опасными движущимся частями.

Ваше преимущество

  • Позволяет решить две задачи одновременно: защита опасных зон и мониторинг повторного запуска

Защита доступа

Универсальное решение необходимо для защиты доступа в опасные зоны в самых различных областях применения. Лазерные 2D-сканеры могут применяться не только для защиты доступа, они также подходят для областей применения, где осуществляется одновременная загрузка и выгрузка материала. Дополнительные датчики могут различить людей и материалы. В случае обнаружения заданной формы материала, лазерный сканер безопасности выключает защищенную зону. Теперь путь для материала открыт. Если человек оказывается в защищенной зоне, защита доступа не выключается. Происходит останов опасных движущихся частей.

Ваше преимущество

  • Может различать людей и материалы для безопасной загрузки и выгрузки материала

наша линейка продукции: Лазерный сканер 2D

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения