Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti

Множество функций, одно решение!

Универсальность в использовании, простота монтажа!

Ищете решение для обеспечения безопасности машинного оборудования? Нужен контроль таких функций безопасности, как кнопки аварийного останова, защитные ограждения или световые завесы на машинном оборудовании? Максимальная безопасность  вплоть до уровня PL  e или SIL  CL  3? У нас есть для вас простое, универсальное и масштабируемое решение: оригинальный PNOZmulti! Первый в мире конфигурируемый защитный контроллер!

В основе компактных контроллеров PNOZmulti лежит модульное аппаратно-программное решение с интуитивно понятной настройкой параметров.

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 отличаются многофункциональностью и длительным сроком службы! Теперь вы можете положиться на второе поколение контроллеров — история успеха продолжается!

Ваши преимущества — экономия времени и затрат на всех этапах инжиниринга

  • Всемирный стандарт безопасности для различных сред автоматизации и различных систем связи — экономически эффективный и долговечный
  • Простые изменения в конфигурации благодаря предварительно сконфигурированным программным блокам
  • Простая диагностика означает минимальное время простоя оборудования и высокую эксплуатационную готовность установки
  • Всего одна система: от планирования до технического обслуживания — расширение или изменение функций возможно в любое время
  • Максимальная безопасность — категории безопасности вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 в соответствии с EN IEC 62061 в зависимости от типа подключения

Наш ассортимент конфигурируемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti

Подробнее

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения