Россия | русский

Защитные датчики PSEN

Защитные датчики для промышленного применения

Технология защитных датчиков PSEN

Компания Pilz предлагает широкий ассортимент защитных датчиков, которые соответствуют требованиям международных стандартов и были испытаны органами по сертификации. Наше портфолио систем датчиков включает в себя защитные датчики для контроля позиций, а также защитные устройства. Оптические датчики идеально подходят для контроля всей области и определенных участков. Выбирайте из нашего широкого ассортимента световых завес, систем оптического контроля или тактильных датчиков, таких как контактные защитные коврики.

Используйте защитные датчики нашего производства в сочетании с нашей технологией надежного управления! Пользователь получает от Pilz экономичное и безопасное комплексное решение. Наряду со способностью гарантировать высокий КПД для установок в промышленных условиях, особенно важным аспектом для нашей компании как изготовителя датчиков также является защита людей, машинного оборудования и окружающей среды.

Интеллектуальная сенсорная техника: Комплексный подход. Модульные решения.

С нашими защитными датчиками для промышленного применения вы всегда в безопасности! На сегодняшний день производство очень динамично, то есть быстро изменяется. Поэтому необходимы гибкие в применении и адаптируемые датчики.

Чтобы обеспечить идеальное оснащение при возросших требованиях в современном «умном предприятии», наши сенсорные технологии развились в интеллектуальные системы, которые могут применяться для реализации широкого спектра решений. Например, механических, магнитных, радиочастотной идентификации, оптических или основанных на камерах: Производительность и удобство эксплуатации всегда являются основополагающими факторами для наших датчиков.

Независимо от того, какой промышленный датчик вы выберите, вместе с нашей системой управления, подходящей приводной техникой и системой визуализации вы получите безопасное и экономичное комплексное решение от одного поставщика. Самым главным преимуществом является то, что наши решения индивидуально расширяемые; таким образом вы выигрываете благодаря высокой универсальности!

Сенсорные технологии на умном заводе

Сенсорная технология для идей, направленных в будущее.

Модульная концепция для индивидуальных решений по безопасности

Система защитных ограждений PSENmlock, используемая с блоком кнопок PITgatebox

Сенсорные технологии занимают все более важную роль в автоматизации. Операторы оборудования все чаще полагаются на индивидуальные решения. С помощью нашей модульной системы защитных ограждений мы предлагаем вам гибкое решение данного вопроса.

Модульная система защитных ограждений включает различные датчики защитных ограждений, блоки кнопок и принадлежности. Соберите решение для обеспечения безопасности, соответствующее вашим требованиям!

Воспользуйтесь преимуществами экономичного последовательного соединения, быстрой диагностики, дополнительных элементов управления и кнопок, а также опциональных разъединяющих устройств!

Интеллектуальное решение с одним кабелем и полными диагностическими данными.

Устройство диагностики безопасности

Помимо возможности адаптации, для производства будущего востребованы сетевые технологии. Сетевые производственные процессы не могут обойтись без интеллектуальных датчиков. Чтобы гарантировать функциональную безопасность и сократить время простоев, требуется доступ к большому объему данных.

Тогда Устройство диагностики безопасности – это то, что вам нужно. Это позволит вам настроить экономичную конфигурацию последовательного подключения и выполнять простую и комплексную диагностику защитных устройств. Таким образом, вы контролируете общие диагностические параметры защитных устройств в любое время и в любом месте. Одновременно вы можете заранее позаботиться о техническом обслуживании.

Инновационный мониторинг зоны

Применение с динамическим контактным ковриком безопасности

Наши интеллектуальные сенсорные технологии безопасности также обеспечивают новые возможности для взаимодействия человека и робота: Динамический контактный защитный коврик PSENmatне только позволяет контролировать определенные участки. PSENmat оснащен встроенной функцией переключения, которая может применяться для управления рабочими процессами вашего оборудования или осуществления контроля качества.

С помощью наших оптико-электронных датчиков вы можете быть спокойны за функциональную безопасность роботизированной работы с материалами. Наши световые завесы PSENopt и лазерные сканеры безопасности PSENscan отличаются повышенной надежностью.

Датчики под любые требования – ваши преимущества

  • Защитные датчики для широкого ряда условий применения
  • Самые разнообразные технологии – например, механические, магнитные, радиочастотной идентификации, оптические или основанные на камерах
  • Высокая доступность и производительность при максимальной безопасности
  • Акцент на производительность, надежность и простоту эксплуатации
  • Экономия времени и средств на этапе проектирования и ввода объектов в эксплуатацию
  • Безопасность и качество благодаря сертификации в соответствии с международными стандартами и испытаниям органами по сертификации
  • Защита ваших инвестиций, благодаря совместимости с устройствами и интерфейсами других производителей оборудования
  • Комплексные решения от одного поставщика: Сенсорные технологии, технологии управления, приводная техника и визуализация от компании Pilz
Датчики под любые требования

Защитные датчики PSEN – используются в различных отраслях

Наш ассортимент изделий: Защитные датчики
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru