Компания Pilz является лидером в создании технологий и поставщиком комплексных решений в области безопасных технологий автоматизации. Наши системы безопасности с программным управлением используются во многих странах мира, и они хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Доверяйте нашему опыту в сфере безопасности машинного оборудования: У нас есть правильное решение для любых требований! Всегда в центре событий: Безопасный останов потенциально опасных механизмов и плавное управление вашим оборудованием.
Безопасность – это наша ключевая компетенция. Цель компании Pilz – автоматизация оборудования таким образом, чтобы гарантировать постоянную безопасность для человека, оборудования и окружающей среды.
Безопасные технологии управления от Pilz
Благодаря безопасным технологиям управления от Pilz ваше автоматизированное оборудование становится безопаснее! Результат: Счастливые и здоровые сотрудники, а также максимальная эксплуатационная готовность вашего оборудования для максимального коммерческого успеха.
Найдите правильное техническое решение, которое соответствует вашим требованиям!
Вы в надежных руках компании Pilz
Безопасность с технологией управления от Pilz
Выбирайте защитные реле PNOZ для областей применения, где не требуется большое количество функций безопасности. Эти реле легки и удобны в использовании, и позволяют сэкономить гораздо больше места благодаря компактным размерам.
Наши компактные безопасные системы управления являются правильным выбором, когда на первом месте стоят универсальность и модульность. Системы PNOZmulti обеспечивают необычайно простую эксплуатацию благодаря ПО для графического конфигурирования.
Для сложных технологических процессов предусмотрено интуитивное программирование, осуществляемое с помощью наших систем управления на базе ПЛК PSSuniversal PLC системы автоматизации PSS 4000. Это необходимо для контроля за функциями системы управления, как связанных, так и не связанных с безопасностью. Компания Pilz сможет подобрать подходящую технологию управления согласно вашим требованиям.
Преимущества безопасных технологий управления от Pilz
- Высокая эксплуатационная готовность и высокая экономичность
- Защита ваших сотрудников с уровнем безопасности вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1, а также SIL CL 3 в соответствии с IEC 62061
- Простота и удобство в эксплуатации, а также интуитивно понятная конфигурация
- Проверенная технология от Pilz с качеством, на которое можно положиться
- Лучшие решения для автоматизации согласно вашим требованиям
- Мониторинг всех общих функций безопасности и многочисленных функций автоматизации
- Поддержка общих протоколов связи
- Универсальность и модульная расширяемость – наши решения «растут» вместе с вашим оборудованием
Наш ассортимент продукции:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281