Решение для вашей задачи по автоматизации ― экономичное, надежное, безопасное и от одного поставщика. Контроллеры Pilz позволяют легко и гибко реализовывать приложения безопасности и автоматизации любого размера: машины с элементарным набором функций, машины с несколькими осями, взаимосвязанные установки и машинное оборудование. Почему бы не использовать контроллеры от Pilz! Гарантия высокой степени готовности и производительности, а также максимальной безопасности для вашего производственного участка и оборудования.
Контроллеры Pilz – для обеспечения безопасности и автоматизации
Преимущества нашего опыта в технологиях управления
Инновационные решения, обеспечивающие стабильную и безопасную работу
- С возможностью программирования и настройки для обеспечения безопасности и автоматизации
- Простые программные решения для интуитивного программирования в вашей сфере применения
- Решения для децентрализованного применения непосредственно на объекте
- Может применяться в качестве системы дистанционного ввода-вывода, как автономный контроллер или как часть системной структуры
- Готовые к установке системы с полностью совместимыми решениями
- Соответствует всем существующим стандартам
Наши контроллеры готовы к работе в любой отрасли промышленности
Наш ассортимент изделий: Контроллеры
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)