Фотоэлектрический датчик

Что такое фотоэлектрический датчик?

3D-изображение фотоэлектрических датчиков

Фотоэлектрический датчик, также известный как оптический датчик, представляет собой сложное устройство, которое используется для бесконтактного распознавания объектов. Они используют лучи света, отраженные материалом, для обнаружения объекта. Это обеспечивает надежное и точное обнаружение различных материалов и поверхностей. Оптические датчики не выполняют функцию безопасности .

Чем он отличается от простых световых завес?

Световой барьер фиксирует, когда объекты прерывают световые лучи. Фотоэлектрический датчик, напротив, использует отраженный свет для определения присутствия объекта.

Каково назначение фотоэлектрического датчика?

Его задача — контролировать процессы, оптимизировать поток рабочих операций и гарантировать безопасность на рабочем месте. Фотоэлектрический датчик может иметь множество применений, прежде всего в промышленной автоматизации. С его помощью можно эффективно управлять установками и оборудованием, поскольку фотоэлектрический датчик предоставляет точную информацию о положении и состоянии объектов.

Какие типы фотоэлектрических датчиков существуют?

Светоотражающие датчики: Эти фотоэлектрические датчики используют отражающий объект для отражения света обратно к источнику света. Если световой луч блокируется предметом, фотоэлектрический датчик обнаруживает отсутствие отраженного света и подает сигнал.

Датчики сквозного луча: В этих фотоэлектрических датчиках используется технология сквозного луча, при которой свет проходит через обнаруживаемый объект. Детектор распознает уменьшение светового потока или отсутствие света и подает соответствующий сигнал.

Волоконно-оптические фотоэлектрические датчики: В этих фотоэлектрических датчиках используются гибкие световоды из стеклянных или пластиковых волокон. Они обеспечивают обнаружение в труднодоступных местах и доступны в различных моделях, таких как световозвращающие датчики или односторонние световые барьеры.

Как фотоэлектрические датчики категоризируются в качестве оптических датчиков?

Фотоэлектрические датчики относятся к категории оптических датчиков как оптоэлектронные системы и причисляются к датчикам положения. Благодаря надежности своей работы фотоэлектрические датчики являются незаменимым компонентом промышленной сенсорной техники.

Как работает фотоэлектрический датчик?

Фотоэлектрический датчик работает на основе оптических датчиков и использует световые лучи для распознавания объектов. Датчик излучает свет и обнаруживает либо отраженный свет, либо прерванный свет, в зависимости от конкретного режима работы фотоэлектрического датчика. Сравнивая полученный световой сигнал с эталонным значением, датчик может определить наличие, положение или другие свойства обнаруженного объекта.

Каковы функции фотоэлектрического датчика?

Фотоэлектрические датчики предлагают широкий спектр функций, которые варьируются от модели к модели. К наиболее широко используемым функциям относятся обнаружение присутствия или отсутствия объектов, определение положения, измерение расстояний или различий в яркости, распознавание цвета и идентификация прозрачных или непрозрачных объектов. Некоторые фотоэлектрические датчики также могут обмениваться данными через определенные интерфейсы, что обеспечивает интеграцию в более крупные системы контроля.

Фотоэлектрические датчики Pilz с подавлением фона

Каковы сценарии применения фотоэлектрического датчика?

Изображение укомплектованной упаковочной машины

Фотоэлектрические датчики используются в широком спектре отраслей и ситуаций. Варианты применения включают обнаружение и подсчет деталей, позиционирование заготовок, обнаружение неисправностей, классификацию объектов, контроль пропускной способности, мониторинг конвейеров и системы подачи картона.

В каких зонах используются фотоэлектрические датчики?

Фотоэлектрические датчики используются в различных отраслях, где требуется точное распознавание объектов и надежный контроль. К таким отраслям относятся обрабатывающая промышленность и производство, упаковочная промышленность, сектор хранения и логистики, машиностроение, фармацевтические и медицинские технологии, пищевая промышленность и производство напитков, а также автоматизация зданий. Благодаря своей универсальности и высокой производительности фотоэлектрические датчики являются незаменимым компонентом во многих автоматизированных процессах.

Наши решения для автоматизации процесса упаковки

В секторе упаковочных технологий компания Pilz предлагает решения для автоматизации процесса вторичной упаковки. Эти решения включают в себя такие продукты, как световозвращающие датчики, контроллер безопасности PNOZmulti 2 или модульные реле безопасности myPNOZ.

Комбинация оптических датчиков и защитного контроллера предоставляет компаниям упаковочной промышленности автоматизированное решение, когда дело касается безопасного контроля загрузки картонных коробов. Решение сертифицировано TÜV SÜD на соответствие PL d  стандарта EN ISO 13849-1 или SIL 2 стандарта IEC 62061.

Пример применения: вторичная упаковка с PNOZmulti и датчиком

Дополнительная информация

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения