Мьютинг

Мьютинг означает безопасную автоматическую временную приостановку работы (выключение или диммирование) электрочувствительного защитного оборудования (световая завеса, световой барьер или лазерный сканер) во время работы. Это, например, позволяет транспортировать груз внутрь или за пределы опасной зоны (постоянный мьютинг также возможен и называется гашение). Цикл мьютинга состоит из четырех этапов. Признаком выполнения цикла служит работа индикаторной лампы мьютинга.

Для того, чтобы контроллер мьютинга включал цикл мьютинга при перемещении материала через защищенную зону, используются специальные датчики. Эти датчики должны быть расположены таким образом, чтобы человек не смог активировать датчики мьютинга. При необходимости доступа к защищенной зоне производится немедленное отключение потенциально опасных движений оборудования.

Расположение датчиков

При размещении датчиков мьютинга необходимо различать последовательный и поперечный тип мьютинга.

  • При последовательном расположении несколько датчиков соединены по схеме «друг за другом»; в определенных обстоятельствах они должны быть активированы или деактивированы последовательно.
  • При поперечной схеме два датчика расположены согласно названию схемы — поперечно. Для запуска цикла мьютинга требуется их одновременная активация.

Области применения мьютинга

Типичные области применения включают в себя автомобильную промышленность, механизмы для укладки поддонов и аппараты для разлива напитков, производство изделий из камня (бетонные блоки, плитки и т.д.).

 

Различные функции мьютинга

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения