Протокол Modbus

Modbus — это протокол передачи данных, работающий по принципу «ведущий-подчиненный» или «клиент-сервер». Это открытый протокол, который был разработан компанией Gould-Modicon в 1979 году для связи между программируемыми логическими контроллерами.
Версия Modbus TCP была частью стандарта IEC 61158 с 2007 года.


Структура сети Modbus

Протокол Modbus был первоначально разработан для последовательной связи между устройствами. К сети Modbus можно подключить один главный и несколько подчиненных узлов.
Различаются три рабочих режима:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Каждый абонент имеет уникальный адрес, в результате чего адрес 0 зарезервирован для трансляции. Абоненты отправляют свои сообщения через шину.


Следующие группы продуктов имеют интерфейс Modbus:

Конфигурируемая система управления PNOZmulti — Коммуникационные модули

Конфигурируемая малая система управления PNOZmulti Mini — Коммуникационные модули

Конфигурируемая система управления PNOZmulti 2 — Коммуникационный модуль

Системы управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения