Original Page

PSEN ml sa 2.1 unit

Номер артикула: 570432
GTIN: 4046548098198
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock, полностью кодированное,с защитным датчиком и актуатором, с защитной блокировкой, с автоматическим сбросом,12-контактным штекером M12, кабелем 0,23 м, с последовательным соединением
Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика vollcodiert  
Reset type automatischer Reset  
Пригодны для последовательного ja  
тип устройства Unit  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1  
Число входов 4  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-13  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
IP69  
IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Дл. имп. запр. блок./разблок. 350 - 400 ms  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Доступные разъединяющие уст-ва nein  
Макс. вертикальное отклонение +/-3,0 mm  
Макс. угловое смещение, ось X +/-2,0 deg  
Макс. угловое смещение, ось Y +/-2,5 deg  
Макс. угловое смещение, ось Z +/-7,5 deg  
Макс. откл. в напр. закрытия +/-2 mm  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ml 2.1  
Тип соединения M12, 12pol. male  
Кабельные линии LiYY 12 x 0,25 mm2  
Материал изделия Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Размер по высоте 217.2  
Размер по ширине 40  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 1100  
Вес брутто 1450  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548098198  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм, нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,5 м, гигиеническое исполнение 1, комплект поставки =пушпульный кабель с элементом оператора и принадлежностями для установки
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 0,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и 570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению срока службы.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 0,75 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора Эта версия должна по возможности устанавливаться без малейших изгибов. При использовании разъединяющих устройств сномерами для заказа 570466 и 570467 изгибы пушпульного кабеля могут привести к снижению рабочихпоказателей и сокращению срока службы.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик), 12 контактов,тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, для последовательного подключения защитного огражденияPSENslock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Съемная клемма, оконечный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме M12 (X3, датчик), 12 контактов, тип A, для завершения последовательногосоединения PSENmlock.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X1, датчик, следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, дляподключения и включения PSENcode в последовательное подключение PSENmlock, при использовании устройства SDD, соответствующего типу используемогодатчика PSENcode, используйте другой Y-образный адаптер: 540315, 540316, 540337, 540338 (не 570489!).
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Монтажная пластина для стандартных профилей 40 мм
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Монтажный кронштейн для откатных дверей
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Монтажный кронштейн для распашных ограждений, высота 70 мм
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Монтажный кронштейн для распашных ограждений, высота 80 мм
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Блок рукоятки для откатных ограждений
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Блок рукоятки для распашных ограждений, высота 70 мм
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Блок рукоятки для распашных ограждений, высота 80 мм
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и откатные ограждения, комплект поставки = 2 винта с внутреннимшестигранником M5x16, 1 предохранительный винт с прямым шлицем M5x16

Английский


CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

ACT_PSEN_ml_b: PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml (actuator)

0,1 MB
28.01.2019

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

SEN_PSEN_ml_s: PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r

0,2 MB
20.05.2021

CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

ACT_PSEN_ml_b: PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml (actuator)

0,1 MB
28.01.2019

CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

SEN_PSEN_ml_s: PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r

0,6 MB
20.05.2021

Application Note Safety Gate Guard Lock

PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PNOZ m B1, PNOZ m EF 8DI4DO (1004124)

1,3 MB
02.08.2023

Application Note Content

PMCtendo DD4, PMCtendo AC_Zubehoer, PMI v326, PMI 5, PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PSS 3047-3, PSS 3075-3, PSS BMP, PSS PS24, PSS CPU3, PSS DI2O Z, PSS DI2O T, PSS SB TRA, PMI-PRO, PCOM sec br2, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H DP, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E PD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu E S RS232, PSSu BP, PSSu BS, PSSuniversal_Zubehoer, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 4IOL, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, Terminal Block PSS u2 T, SN Cable 4w, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PIT es Set, PIT es Set/1, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN bracket, PSEN cs1.1p, PSEN 3b3/b4/b5, PSEN cs2.1p, Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN me1, PSEN me2, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sg1c, PSEN sg2c, PSENvip, PIT si2.1, PSEN op Reflector, PSEN op4S, PSEN op 4F-s/1, PSEN op3.3, PSEN op67-69K/1, PSEN opII4H-s, PSEN opII muting box, PSEN opII muting arm, PSEN opII muting arm brack.kit, PSEN sc L, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN me5, PSEN b5, PSEN ml door handle, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s9, PNOZsigma_Zubehoer, Spring term. PNOZ m B1, PNOZ s30, PNOZ mm0p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m3p, PNOZ mo1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 Connector cs, PNOZ po3.3p, PNOZ ms2p, PNOZ e7p, PNOZ pe2p, PNOZmulti USB Memory, PMCprimo 16+, PMCprimo Drive1, PMCprimo Drive2_Zubehoer, PMCprimo Drive2, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMCtendo AC3, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, IndustrialPI 4, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p, Cable M12-M12 5p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable M12 5p, PDP67 Zubehör, Cable FC M12 s 5p, PIT gb (1002400)

1,0 MB
28.05.2026

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml mounting plate, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle

0,2 MB
21.03.2025

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml mounting plate, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle

0,2 MB
21.03.2025

Operat.Manual PSEN ml sa 1.1/2.1/2.2

PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle (1005296-07)

5,0 MB
18.03.2025

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-DM1-P WD, PSEN sl2-DM3-P WD, PSEN sl2-IM1-P WD (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021

Русский


CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

SEN_PSEN_ml_s: PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r

1,3 MB
20.05.2021

CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

ACT_PSEN_ml_b: PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml (actuator)

0,1 MB
28.01.2019

CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)

ACT_PSEN_ml_b: PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml (actuator)

0,1 MB
28.01.2019

CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)

SEN_PSEN_ml_s: PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r

0,9 MB
20.05.2021

Сертификат типовой экспертизы (TÜV) M6A-020132-266-R02

PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml escape release, PSEN ml auxiliary release, PSEN ml (actuator), PSEN ml Zubehör, PSEN ml mounting plate, PSEN ml bracket sliding door, PSEN ml bracket swinging door, PSEN ml door handle

0,8 MB
25.09.2025

Сертификат (UL) E300872

PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml (actuator), PSEN ml door handle

0,4 MB
15.04.2020

Самостоятельная декларация (CQC) CCC_Declaration-of-exemption

PSS Conv USB/RS232, PSS SB BUSCABLE0, PSS SB BUSCABLE0 MOVE, PNOZ X_Zubehoer, SN CAB RJ45 RJ45, PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSS67/PDP67 M12 5p, M12 4p PG 9, M12 5p sh PG 11, Caps for IP67, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSS67/PDP67 Cable M12 5p, PIT es Set/1, PIT es Set10u-5c PCB, PIT es/1, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN bracket, PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN spacer, PSEN reverse spacer, PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN/PDP67 M12 8p, PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 caps, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN me1, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN sl-0.5p, PSEN sl-0.5n, PSEN sl restart interlock, PSEN sl-0.5p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-0.5p 5.1/6.1/6.2, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sl-1.0n, PSEN sl-1.0p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-1.0p 5.1/6.1/6.2, PSEN sg1c, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN sg2c, PSEN se SU, PSEN se SU AM3 65, PSENvip, PSEN Cable M12 4p Mini IO, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op Cable M12 4p sh, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable 8 core sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN op Cable M12 5p, PSEN op Cable M12 8p sh, PSEN op Reflector, PSEN op Bracket, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4H-s, PSEN op4H-sl, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op bracket turnable (kit), PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op muting bracket kit, PSEN op Mirror /1, PSEN op Mirror /2, PSEN op Mirror /3, PSEN op Mirror /4, PSEN op Mirror /5, PSEN op Mirror /6, PSEN op Mirror Bracket Kit/1, PSEN op Lens Shield/1, PSEN op67-69K/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op cascading bracket, PSEN op Cable RJ45 M12 4p, PSEN op Cable M12 12p, PSEN op SL Bracket, PSEN op SL cascading, PSEN op SL Testpiece, PSEN op SL adapter, PSEN opII3H-s, PSEN opII adjustable base unit, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN opII3B-s, PSEN opII4B-s, PSEN mlm 1 ba 1.1, PSEN mlm 1 ba 2.1, PSEN mlm 1 ba 2.2, PSEN mlm 1 sa 1.1, PSEN mlm 1 sa 2.1, PSEN mlm 1 sa 2.2, PSEN mlm actuator a, PSEN mlm actuator b, PSEN mlm mounting set, PSEN mlm covers set, PSEN mlm actuator af, PSEN mlm actuator bf, PSEN mlm actuator bs, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN sl2-DM1-P WD, PSEN sl2-DM3-P WD, PSEN sl2-IM1-P WD, PSEN ml door handle, Screw term. PNOZ m B1, PNOZ s pIE/nIE, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, MM A MINI-IO CAB99, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PDP67 Connector cs, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi22Ap, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi19p, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi1p, PNOZ msi3p, PNOZ msi9p/10p/11p, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi12p, PNOZ msi13p, PNOZ msi S09/S15/S25, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi14p, PNOZ msi20p, PNOZ msib1 Box, PNOZ msib0, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p, PLID d1, PNOZmulti Bus-Terminator, PNOZmulti Chipcard, PNOZmulti_Zubehoer, Spring term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Springterm.PNOZ mi1/2,o1/3,l1p, Spring term. PNOZ m02p, Spring term. PNOZ mo4p/mo5p, Spring term. PNOZ mml1p/mmc2p, Spring term. PNOZ mml1p/mc2p, Spring term. PNOZ mml2p, Spring term. PNOZ m EF 2MM, Spring term. PNOZ mc1p/ma1p, Spring term. PNOZ ms1p/ms2p, Spring term. PNOZ ms1p, Screw Term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Screw term. PNOZ p1p, Screw term. PNOZ mo2p, Screw term. PNOZ mo4p/mo5p, Screw term. PNOZ mml1p/mmc2p, Screw term. PNOZ mml2p, Screw term. PNOZ m EF 2MM, Screw term. PNOZ p03.2p, Screw term. PNOZ mc1p/ma1p, Screw term. PNOZ ms1p/ms2p, Screw term. PNOZ ms1p, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMCprotego D.CAN-Adap. 01-24A, PMCprotego, PMCprotego D.CAN-Adap. 48-72A, PMCtendo DD_Zubehoer, PMCtendo SZ_Zubehoer

0,5 MB
29.07.2025

EPLAN P8 Macro

Чертежи

13,1 MB
23.09.2021