Original Page

PSEN cable M12-12sf 10m

Номер артикула: 570353
GTIN: 4046548088878
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 2  
Станд. сопр. проводника K1
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+16 Ом*см  
Окружающая температура -30  
80  
Эл. зазор и расст. утечки до IEC 60664-1  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
3  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип разъема 1 12-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Материал резьбового кольцевого GD-Zn, Ni  
Материал конт. поверхности 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.)  
Материал уплотнения FPM  
Материал гнезд CuZn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 Li9Y11Y  
Длина кабеля 10  
Допуск по длине кабеля K1
Цветная кабельная изоляция 1 Сигнальный желтый, RAL1003  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 6 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.9  
5.9  
Сечение токопроводящей жилы 0.25  
0.25  
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 12  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL 94  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость
Огнестойкость UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Материал корпуса TPU, UL94  
Момент затяжки блок. винт 0,6 Н⋅м  
Вес нетто 448  
Вес брутто 458  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548088878  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


Data sheet PSEN cable M12 12p

PSEN cable M12 12p (1004843-03)

0,2 MB
13.05.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025

Русский


Сертификат (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020

EPLAN P8 Macro

Чертежи

0,0 MB
15.09.2021