Original Page

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m

Номер артикула: 570357
GTIN: 4046548089011
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 2  
Станд. сопр. проводника K1
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+16 Ом*см  
Окружающая температура -30  
80  
Эл. зазор и расст. утечки до IEC 60664-1  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
3  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип разъема 1 12-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 12-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал резьбового кольцевого GD-Zn, Ni  
Материал резьбового кольцевого GD-Zn, Ni  
Материал конт. поверхности 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.)  
Материал конт. поверхности 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.)  
Материал уплотнения FPM  
Материал гнезд CuZn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 Li9Y11Y  
Длина кабеля 1  
Допуск по длине кабеля K1
Цветная кабельная изоляция 1 Сигнальный желтый, RAL1003  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 6 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.9  
5.9  
Сечение токопроводящей жилы 0.25  
0.25  
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 12  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233/11558  
Сертификаты разъема 1 UL 94  
Сертификаты разъема 2 TPU, UL 94 HB  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость
Огнестойкость UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Материал корпуса TPU, UL94  
Момент затяжки блок. винт 0,6 Н⋅м  
Вес нетто 123  
Вес брутто 125  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089011  
Объем 0.738  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


Data sheet PSEN Cable M12-M12 12p

PSEN Cable M12-M12 12p (1004844-01)

0,1 MB
29.06.2018

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
25.04.2022

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
30.07.2025

Русский


Сертификат (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
22.09.2020

EPLAN P8 Macro

Чертежи

0,0 MB
15.09.2021