Original Page

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Номер артикула: 570489
GTIN: 4046548088281
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X1, датчик, следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, дляподключения и включения PSENcode в последовательное подключение PSENmlock...  Больше

Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, штекерный разъем M12 (X2, устройство оценки/предыдущая съемная клемма), 8 контактов, тип A нагнездовом разъеме M12, (X3, датчик), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X1, датчик, следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A, дляподключения и включения PSENcode в последовательное подключение PSENmlock, при использовании устройства SDD, соответствующего типу используемогодатчика PSENcode, используйте другой Y-образный адаптер: 540315, 540316, 540337, 540338 (не 570489!).

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 2  
Окружающая температура -20  
80  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 8-контактный штекерный разъем  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Тип разъема 3 8-контактный гнездовой разъем  
Кодирование разъема M12 3 С кодировкой A  
Материал резьбового кольцевого Zn, никелированный  
Материал резьбового кольцевого Zn, никелированный  
Материал резьбового кольцевого Zn, никелированный  
Разъем 3 материала корпуса TPU  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал уплотнения FKM  
Материал штекеров CuZn, позолоченный  
Материал гнезд CuZn, позолоченный  
Цвет корпуса Черный  
Материал корпуса TPU  
Вес нетто 28  
Вес брутто 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


Data sh. PSENml/cs Y junc.M12/end adapt.

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml/PSENcs Y junction M12 (1004646-03)

0,4 MB
18.07.2024

EU/EC-Declaration of Conformity

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR (1005693-01)

0,1 MB
16.03.2021

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR

0,1 MB
25.04.2022

Русский


EPLAN P8 Macro

Чертежи

1,4 MB
24.08.2021

EPLAN P8 Macro

Чертежи

1,3 MB
07.04.2026