PSEN cable M12-12sf 30m
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
| Номинальная сила тока | 2 |
| Станд. сопр. проводника K1 | |
| Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+16 Ом*см |
| Окружающая температура |
-30
80 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
| Степ. загряз., зазор и утечка |
2
3 |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
| Тип разъема 1 | 12-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
| Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
| Материал конт. поверхности 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
| Материал уплотнения | FPM |
| Материал гнезд | CuZn |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
| Тип кабеля K1 | Li9Y11Y |
| Длина кабеля | 30 |
| Допуск по длине кабеля K1 | |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 6 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
5.9
5.9 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.25
0.25 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
| Экранирование K1 | нет |
| Количество жил | 12 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Сертификаты разъема 1 | UL 94 |
| Не содержит галогенов | да |
| Маслонепроницаемость | |
| Огнестойкость |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Материал корпуса | TPU, UL94 |
| Момент затяжки блок. винт | 0,6 Н⋅м |
| Вес нетто | 1320 |
| Вес брутто | 1330 |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548088892 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Английский
Data Sheets
Data sheet PSEN cable M12 12p
Описание:PSEN cable M12 12p (1004843-03)
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Описание:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Описание:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
Русский
Сертификация
Сертификат (UL) E470625
Описание:PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p