Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PNOZ m2p base module press function
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,базовый блок, расширяемый, с функциями для прессов, посл. интерфейс RS232, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 2 безопасных релейных выхода. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
| Назначение U1 | Питание системы |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Назначение U2 | Питание П/П выходов |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | |
| Развязка потенциалов U2 | Да |
| Число цифровых входов |
20
20 |
| Макс. кол-во входов под напр. |
U_B <= 26,4 В: 20
U_B > 26,4 В: 15 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | Нет |
| Количество полупроводниковых в | 4 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Допол-но устанавл. гнездо для | 1 |
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
| Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Да |
| Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | Напр. пит. 0,5 В DC при 0,5 A |
| Число выходов с тестовыми импу | 4 |
| Число выходов реле | 2 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Разв. потенц., релейные выходы | Да |
| Число каскадных выходов | 1 |
| Гал.разв. всп. П/П вых. каск. | Нет |
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
| Развязка потенциалов 1 между | П/П выход и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
| Развязка потенциалов 2 между | Выход RL и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 2 | Безопасное разделение |
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Гибк. пров. AWG без обж. раз. | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 135 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 499 |
| Вес брутто | 519 |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013146 |
| Объем | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
Дополнительные принадлежности