text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m2p base module press function

Numer produktu: 773120
GTIN: 4046548013146
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Classic, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, do obsługi pras, złącze szeregowe RS232, 20 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem j...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Classic, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, do obsługi pras, złącze szeregowe RS232, 20 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie systemu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie wyjść SC  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Izolacja potencjałów U2 Tak  
Ilość wejść cyfrowych 20  
20  
Maks. l. wejść pod napięciem U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 4  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Liczba wyjść pomocniczych 1  
Izol. galw. n/bezp. SC O Tak  
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO Tak  
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O UB - 0,5 VDC, 0,5 A  
Ilość wyjść taktowania testowe 4  
Ilość wyjść przekaźnikowych 2  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Izol. potencjałów wyjść przek. Tak  
Liczba wyjść szeregowych 1  
Izol.galwan. kaskad.pom. S/C O Nie  
Ilość złączy RS-232 1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. SC i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 2 między Napięcie wyj. RL i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 2 Bezpieczna separacja  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Przew.elast.AWG bez zł.zacisk. 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 135  
Głębokość 121  
Ciężar netto 499  
Ciężar brutto 519  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013146  
Tom 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr