PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый
истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контактных с кодировкой D,
SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,адаптер EtherNet/IP,
УСТРОЙСТВОВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, гнездо M12, для использования
на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу