text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu BP-C 1/8 C-J

Номер артикула: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, компенсация холодногоспая со встроенным Pt1000.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Нижняя часть материала корпуса Полиамид  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Зажимная клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Размер по высоте 129  mm
Размер по ширине 12.6  mm
Вес нетто 37  g
Вес брутто 48  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 1..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 51..50, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 101..150, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в картонной коробке с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.