Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-J","price":"239.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Som på fig.
PSSu BP-C 1/8 C-J
Produktnummer: 312613
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning,
koldpunktkompensation med integreret Pt1000.
Din pris
Kr.239.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Accel. stød iht. stand. 2 |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PA |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme | Cage clamp |
Klemmetype | fast |
Mål, højde | 129 |
Mål, bredde | 12.6 |
Nettovægt | 37 |
Bruttovægt | 48 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548056778 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001598 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.211.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.211.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markører til potential i basismodul, rød, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.211.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markører til potential i basismodul, blå, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markører til potential i basismodul, sort, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A SH S (10 pcs.)
312963
PSSu, skærmklemme til basismoduler med skruetilslutning, pakke med 10stk.,
pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.106.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markører til potential i basismodul, rød/blå, pakke med 10x 6stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markører til potential i basismodul, brun, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markører til potential i basismodul, hvid, pakke med 10x 6 stk.,
pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markører til potential i basismodul, grøn/gul, pakke med 10x 6
stk., pakket i genlukkelig plastpose med
mærkningsetiketter.
Kr.57.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.211.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00