Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-J","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu BP-C 1/8 C-J
Ürün numarası: 312613
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı,
entegre Pt1000 ile soğuk bağlantı telafisi.
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
UKCA UL Recognized Component |
Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Çevresel veri
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PA |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Kafes bağlama terminali |
Terminal yapısı | sabit |
Yükseklik boyutu | 129 mm |
Genislik boyutu | 12.6 mm |
Net agirlik | 37 g |
Brüt ağırlık | 48 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548056778 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369095 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 51..50arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 151..200arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kırmızı, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 101..150arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, mavi, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, siyah, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, yeşil, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kırmızı/mavi, PU 10x 6adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kahverengi, PU 10x 6adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, beyaz, PU 10x 6 adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, yeşil/sarı, PU 10x 6adet,
işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 1..50 arası
numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme
etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.